Hochtemperaturstopfen mit Flansch wurden entwickelt, um die Oberfläche um eine Gewinde- oder glatte Bohrung herum mit einer integrierten Scheibe und einem Stopfen abzudecken, die als ein einziges Element funktionieren. Einfach zu installieren und zu entfernen; sie gewährleisten einen festen Sitz und eine sichere Abdichtung, um Leckagen oder Verunreinigungen zu verhindern. Können Temperaturen von bis zu 250 C standhalten.Verfügen über eine integrierte Unterlegscheibe und einen Stopfen, sodass sie als Einheit fungieren.Halten hohen Temperaturen von bis zu 250 Grad Celsius stand.Werden für Pulverbeschichtung, Lackierung, Galvanisierung, Abdichtung, Automobilmontage und Elektronikfertigung verwendet. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Dunkelgrün, Gelb, Pink, Lila, Rot Seriennummer: SR1065, SR1092, SR5753
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | d2 | d1 | h1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1577 € - 0,3341 € | 42900 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3125 € - 0,3463 € | 10382 Auf Lager |
|
Weiß
|
Silikon
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2182 € - 0,2421 € | 11054 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1943 € - 0,2168 € | 17490 Auf Lager |
|
Lila
|
Silikon
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,032 € - 0,032 € | 3723 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0805 € - 0,086 € | 29909 Auf Lager |
|
Dunkelgrün
|
Silikon
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0918 € - 0,1933 € | 19000 Auf Lager |
|
Pink
|
Silikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2449 € - 0,2619 € | 5500 Auf Lager |
|
Rot
|
Silikon
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3365 € - 0,3717 € | 4711 Auf Lager |
|
Grau
|
Silikon
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1478 € - 0,1478 € | 1880 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,5237 € - 0,5237 € | 19575 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,346 € - 1,346 € | 2702 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2647 € - 0,2773 € | 19991 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0847 € - 0,0942 € | 5496 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0712 € - 0,0712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
Silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1036 € - 0,1036 € | 4794 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4688 € - 0,4688 € | 71223 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9447 € - 0,9447 € | 134069 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4632 € - 0,4632 € | 158 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1227 € - 0,1227 € | 2014 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.