Menü Suche

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Auf Lager

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
65 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material h d1 Typ Kaufen
1,4921 € - 1,4921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
Schwarz
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
1,0301 € - 1,0301 € 43000 Auf Lager
6.0 mm
Schwarz
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
0,6384 € - 1,1057 € 2650 Auf Lager
13.5 mm
Schwarz
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
0,2072 € - 0,2169 € 4105 Auf Lager
Schwarz
Silikon
0,1312 € - 0,2756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
0,0784 € - 0,1648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.3 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
1,1263 € - 2,4917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Natur
Silikon
52.0 mm
15.0 mm
2
0,2218 € - 0,4107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Transparent
Silikon
35.0 mm
4.8 mm
2
1,231 € - 2,5851 € 11860 Auf Lager
7.5 mm
Schwarz
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
0,3165 € - 0,3165 € 17949 Auf Lager
Schwarz
Silikon
1,0244 € - 1,0244 € 1667 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
0,8444 € - 0,887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Schwarz
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
0,8766 € - 1,8409 € 5450 Auf Lager
4.0 mm
Schwarz
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
0,5323 € - 0,7452 € 7400 Auf Lager
9.0 mm
Natur
Silikon
52.0 mm
6.0 mm
2
0,9225 € - 1,9373 € 10450 Auf Lager
6.5 mm
Schwarz
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
0,3323 € - 0,6153 € 1975 Auf Lager
12.7 mm
Transparent
Silikon
36.1 mm
9.5 mm
2
0,1506 € - 0,3163 € 4500 Auf Lager
13.2 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
0,3744 € - 0,3808 € 21000 Auf Lager
Natur
Silikon
0,2047 € - 0,4567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.6 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
0,1119 € - 0,235 € 5000 Auf Lager
9.3 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
  • von 4
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 0.452 in 1.216 in Schwarz EPDM

10377994

Preisbereich
1,4921 € - 1,4921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 0.236 in 1.181 in Schwarz EPDM

10377956

Preisbereich
1,0301 € - 1,0301 €

Lagerbestände
43000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 0.531 in 1.181 in Schwarz EPDM

10251546

Preisbereich
1,1057 € - 0,6384 €

Lagerbestände
2650 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 0.031 in Schwarz Silikon

10240755

Preisbereich
0,2169 € - 0,2072 €

Lagerbestände
4105 Auf Lager
Merkmale
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Höchsttemperatur
    316 °C
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 11.9 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020418

Preisbereich
0,2756 € - 0,1312 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 5.3 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020326

Preisbereich
0,1648 € - 0,0784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 18.0 mm 52.0 mm Natur Silikon

10272404

Preisbereich
2,4917 € - 1,1263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Natur
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 7.9 mm 35.0 mm Transparent Silikon

10377888

Preisbereich
0,4107 € - 0,2218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Transparent
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 0.295 in 1.330 in Schwarz EPDM

10251522

Preisbereich
2,5851 € - 1,231 €

Lagerbestände
11860 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 0.047 in Schwarz Silikon

10240748

Preisbereich
0,3165 € - 0,3165 €

Lagerbestände
17949 Auf Lager
Merkmale
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Höchsttemperatur
    316 °C
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 0.188 in 1.377 in Schwarz EPDM

10377932

Preisbereich
1,0244 € - 1,0244 €

Lagerbestände
1667 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 0.314 in 0.972 in Schwarz EPDM

10377963

Preisbereich
0,887 € - 0,8444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 0.157 in 1.181 in Schwarz EPDM

10251508

Preisbereich
1,8409 € - 0,8766 €

Lagerbestände
5450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 9.0 mm 52.0 mm Natur Silikon

10272374

Preisbereich
0,7452 € - 0,5323 €

Lagerbestände
7400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Natur
Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 0.255 in 0.909 in Schwarz EPDM

10251515

Preisbereich
1,9373 € - 0,9225 €

Lagerbestände
10450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    EPDM
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 12.7 mm 36.1 mm Transparent Silikon

10377901

Preisbereich
0,6153 € - 0,3323 €

Lagerbestände
1975 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Transparent
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 13.2 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020449

Preisbereich
0,3163 € - 0,1506 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 0.035 in Natur Silikon

10240731

Preisbereich
0,3808 € - 0,3744 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Höchsttemperatur
    316 °C
  • Farbe
    Natur
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 20.6 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020548

Preisbereich
0,4567 € - 0,2047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 9.3 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020364

Preisbereich
0,235 € - 0,1119 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC