Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | h | d1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9138 € - 2,0165 € | 2060 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 1,0109 € - 1,0109 € | 43000 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 0,8603 € - 1,8066 € | 5450 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,1703 € - 0,3577 € | 24 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,2081 € - 2,5369 € | 11860 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 1,1509 € - 2,417 € | 4450 Auf Lager |
0.484 in
12.3 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 0,5223 € - 0,7313 € | 7400 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,9053 € - 1,9012 € | 10450 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 1,4643 € - 1,4643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 0,1492 € - 0,331 € | 4250 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,272 € - 0,5038 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparent
|
Silikon
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 0,6265 € - 1,0851 € | 2650 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| 1,4502 € - 3,0455 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,2295 € - 0,6441 € | 1000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3261 € - 0,6039 € | 1975 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparent
|
Silikon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,227 € - 0,227 € | 3836 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Silikon
|
|
|
|
||
| 0,2914 € - 0,612 € | 21098 Auf Lager |
0.988 in
25.1 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1053 € - 2,4453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 0,2034 € - 0,2129 € | 4105 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Silikon
|
|
|
|
||
| 0,328 € - 0,6074 € | 800 Auf Lager |
0.48 in
12.2 mm
|
Transparent
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.