Menü Suche

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Auf Lager

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
65 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material h d1 Typ Kaufen
0,1478 € - 0,3104 € 4500 Auf Lager
13.2 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
0,2942 € - 0,6179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.9 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,3261 € - 0,6039 € 1975 Auf Lager
12.7 mm
Transparent
Silikon
36.1 mm
9.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,272 € - 0,5038 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
Transparent
Silikon
24.1 mm
11.1 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,1774 € - 0,3725 € 33 Auf Lager
13.2 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,2009 € - 0,4482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.6 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
0,328 € - 0,6074 € 800 Auf Lager
12.2 mm
Transparent
Silikon
38.1 mm
9.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,9138 € - 2,0165 € 2060 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
0,2041 € - 0,4553 € 1250 Auf Lager
16.3 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,2337 € - 0,4908 € 2000 Auf Lager
20.6 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,1957 € - 0,411 € 4000 Auf Lager
15.9 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,1137 € - 0,2389 € 7500 Auf Lager
7.7 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,1346 € - 0,2826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,1493 € - 0,1493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Silikon
0,3674 € - 0,3737 € 21000 Auf Lager
Natur
Silikon
0,2407 € - 0,5056 € 2375 Auf Lager
18.8 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,1084 € - 0,2395 € 1750 Auf Lager
9.7 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
0,5998 € - 1,2389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,093 € - 0,1954 € 10500 Auf Lager
7.7 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
0,1999 € - 0,4198 € 3200 Auf Lager
15.3 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
  • von 4
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 13.2 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020449

Preisbereich
0,3104 € - 0,1478 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 26.9 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020586

Preisbereich
0,6179 € - 0,2942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 12.7 mm 36.1 mm Transparent Silikon

10377901

Preisbereich
0,6039 € - 0,3261 €

Lagerbestände
1975 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Transparent
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 14.3 mm 24.1 mm Transparent Silikon

10377918

Preisbereich
0,5038 € - 0,272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Transparent
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 13.2 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020456

Preisbereich
0,3725 € - 0,1774 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 20.6 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020548

Preisbereich
0,4482 € - 0,2009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 12.2 mm 38.1 mm Transparent Silikon

10377895

Preisbereich
0,6074 € - 0,328 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Transparent
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 6.4 mm 50.8 mm Schwarz EPDM

10377925

Preisbereich
2,0165 € - 0,9138 €

Lagerbestände
2060 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Höchsttemperatur
    180 °C
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 16.3 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020500

Preisbereich
0,4553 € - 0,2041 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 20.6 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020555

Preisbereich
0,4908 € - 0,2337 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 15.9 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020494

Preisbereich
0,411 € - 0,1957 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 7.7 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020357

Preisbereich
0,2389 € - 0,1137 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 9.7 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020395

Preisbereich
0,2826 € - 0,1346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 0.031 in Natur Silikon

10240724

Preisbereich
0,1493 € - 0,1493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Höchsttemperatur
    316 °C
  • Farbe
    Natur
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 0.035 in Natur Silikon

10240731

Preisbereich
0,3737 € - 0,3674 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Höchsttemperatur
    316 °C
  • Farbe
    Natur
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 18.8 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020524

Preisbereich
0,5056 € - 0,2407 €

Lagerbestände
2375 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 9.7 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020388

Preisbereich
0,2395 € - 0,1084 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 22.0 mm 25.0 mm Gelb PVC

10112090

Preisbereich
1,2389 € - 0,5998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 7.7 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020340

Preisbereich
0,1954 € - 0,093 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 15.3 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020487

Preisbereich
0,4198 € - 0,1999 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC