Menü Suche

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Auf Lager

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material h d1 Typ Kaufen
0,2381 € - 0,5001 € 2000 Auf Lager
20.6 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,4964 € - 1,0967 € 70 Auf Lager
38.1 mm
Gelb
PVC
50.0 mm
3
0,2338 € - 0,6564 € 1000 Auf Lager
20.0 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,2969 € - 0,6236 € 21000 Auf Lager
25.1 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,0997 € - 0,2094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
0,1363 € - 0,2862 € 25500 Auf Lager
9.3 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,1394 € - 0,2928 € 10000 Auf Lager
12.4 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
0,6786 € - 1,5818 € 60 Auf Lager
50.8 mm
Gelb
PVC
50.0 mm
3
0,208 € - 0,464 € 1250 Auf Lager
16.3 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,2453 € - 0,5152 € 2375 Auf Lager
18.8 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,1119 € - 0,235 € 5000 Auf Lager
9.3 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
0,1506 € - 0,3163 € 4500 Auf Lager
13.2 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
0,1736 € - 0,3645 € 24 Auf Lager
15.3 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
0,0816 € - 0,1714 € 215000 Auf Lager
4.8 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
0,2998 € - 0,6297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.9 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,1521 € - 0,3373 € 4250 Auf Lager
11.1 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,1159 € - 0,2434 € 7500 Auf Lager
7.7 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,1994 € - 0,4188 € 4000 Auf Lager
15.9 mm
Gelb
PVC
25.0 mm
3
0,1312 € - 0,2756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
0,0784 € - 0,1648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.3 mm
Gelb
PVC
13.0 mm
3
  • von 2
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 20.6 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020555

Preisbereich
0,5001 € - 0,2381 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 38.1 mm 50.0 mm Gelb PVC

10020593

Preisbereich
1,0967 € - 0,4964 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 20.0 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020531

Preisbereich
0,6564 € - 0,2338 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 25.1 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020579

Preisbereich
0,6236 € - 0,2969 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 7.5 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020333

Preisbereich
0,2094 € - 0,0997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 9.3 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020371

Preisbereich
0,2862 € - 0,1363 €

Lagerbestände
25500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 12.4 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020432

Preisbereich
0,2928 € - 0,1394 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 50.8 mm 50.0 mm Gelb PVC

10020609

Preisbereich
1,5818 € - 0,6786 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 16.3 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020500

Preisbereich
0,464 € - 0,208 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 18.8 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020524

Preisbereich
0,5152 € - 0,2453 €

Lagerbestände
2375 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 9.3 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020364

Preisbereich
0,235 € - 0,1119 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 13.2 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020449

Preisbereich
0,3163 € - 0,1506 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 15.3 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020470

Preisbereich
0,3645 € - 0,1736 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 4.8 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020319

Preisbereich
0,1714 € - 0,0816 €

Lagerbestände
215000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 26.9 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020586

Preisbereich
0,6297 € - 0,2998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 11.1 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020401

Preisbereich
0,3373 € - 0,1521 €

Lagerbestände
4250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 7.7 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020357

Preisbereich
0,2434 € - 0,1159 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 15.9 mm 25.0 mm Gelb PVC

10020494

Preisbereich
0,4188 € - 0,1994 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 11.9 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020418

Preisbereich
0,2756 € - 0,1312 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC
Maskierungskappe zum einfachen Abziehen 5.3 mm 13.0 mm Gelb PVC

10020326

Preisbereich
0,1648 € - 0,0784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    250 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PVC