Menü Suche

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 12.0 mm 52.0 mm Natur Silikon

Diese gerippte Ezecap ist aus Silikongummi, natur, gefertigt und verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von bis zu 250 °C. Das Design kombiniert einen Flansch für eine einfache Entfernung und interne Rippen, die als Dichtung fungieren, um ein Eindringen von Farbe während Maskierungsanwendungen zu verhindern. Ersetzt Artikel mit Nr.: 491662
Neue Essentra-Artikelnummer:

20014964

Hersteller-Artikelnummer:

20014964

500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 1999 0,7321 €
2000 - 3999 0,6955 €
4000 + 0,6603 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

146,42 €

200 x 0,7321 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 12.0 mm
d1 9.0 mm
h 52.0 mm
Farbe Natur
Material Silikon
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 20014964 ersetzt:

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen 12.0 mm 52.0 mm Natur Silikon
Neue Essentra-Artikelnummer: 10272381
Hersteller-Artikelnummer: 491662

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns