Menü Suche

Maskierungsband - Hochtemperatur

Auf Lager

Unsere Hochtemperatur-Maskierungsprodukte werden als Endlosrolle geliefert und haben einen Temperaturbereich von 80C bis 260C. Sie lassen sich sauber entfernen, sodass keine unschönen Kleberückstände zurückbleiben. Diese Klebebänder sind universell einsetzbar und eignen sich für die meisten Anwendungen im Niedrigtemperaturbereich sowie für eine Vielzahl von Hochtemperaturanwendungen, die deinen Projektanforderungen entsprechen.

Das Sortiment umfasst Polyesterbänder mit einer Höchsttemperatur von bis zu 180C. Die dünnere blaue Version wird in einer Bandstärke von 25 Mikrometer geliefert und ist ideal für gebogene Anwendungen. Die dickere grüne Version wird in einer Bandstärke von 38 Mikrometern geliefert und kann für die Pulverbeschichtung und Eloxierung verwendet werden.

Unser Hochleistungs-Polyimid-Band ist optimal für die Elektrobeschichtung (E-Beschichtung) geeignet. Das braune Rollenband hat eine Höchsttemperatur von bis zu 260C und ist chemikalien- und abriebfest.

Unser Sortiment umfasst ein Eze-Wickelband aus Silikonkautschuk mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von bis zu 204 C. Dieses Band ist selbstvulkanisierend und vernetzt sich selbständig, um eine homogene Masse zu bilden, die eine hervorragende Abdichtung bietet. Ideal für unregelmäßig geformte Objekte.

Probieren Sie doch einmal unser Glasfasergewebeband mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von bis zu 250 C. Dieses Band ist lösungsmittel- und abriebfest und das dicht gewebte Material hat eine hervorragende Reißfestigkeit. Eine ideale Wahl für Hochdruckanwendungen, wie z. B. Sandstrahlen.

Wir bieten auch eine Reihe von Papierabdeckbändern an, deren Temperaturbereich von 80 C bis 180 C reicht. Diese sind eine gute Wahl für Lackieranwendungen..

Seriennummer: SR1059

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Betriebstemperatur Gesamtlänge Farbe Material Gesamtbreite Kaufen
34,8382 € - 38,6918 € 3 Auf Lager
180 °C
66.0 m
Blau
Polyester
25.0 mm
27,6052 € - 30,6757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180 °C
66.0 m
Blau
Polyester
12.0 mm
64,0631 € - 71,194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180 °C
66.0 m
Blau
Polyester
50.0 mm
Maskierungsband 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) Blau

10216484

Preisbereich
38,6918 € - 34,8382 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Hauptmaterial
    Polyester
Maskierungsband 180 °C 12.0 mm (W) 66.0 m (L) Blau

10216477

Preisbereich
30,6757 € - 27,6052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Hauptmaterial
    Polyester
Maskierungsband 180 °C 50.0 mm (W) 66.0 m (L) Blau

10216491

Preisbereich
71,194 € - 64,0631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3919108025
  • Hauptmaterial
    Polyester