Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2064 € - 0,2873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2148 € - 0,2873 € | 500 Auf Lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2168 € - 0,29 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2492 € - 0,3337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,6237 € - 0,9799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1963 € - 0,1963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,6772 € - 1,1869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1816 € - 0,2534 € | 1250 Auf Lager |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2327 € - 0,2873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,39 € - 0,6322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,949 € - 1,6614 € | 75 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1994 € - 0,1994 € | 75 Auf Lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2083 € - 0,29 € | 498 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,3404 € - 0,5524 € | 600 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1647 € - 0,2267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1079 € - 0,1492 € | 500 Auf Lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1591 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2083 € - 0,29 € | 250 Auf Lager |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2633 € - 0,4266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2996 € - 0,2996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.