Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
333 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0929 € - 0,1088 € 4469 Auf Lager
M6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0329 € - 0,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0342 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0427 € - 0,0528 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Mit Schlitz
0,0502 € - 0,0619 € 2000 Auf Lager
M4 x 0.7
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0363 € - 0,0449 € 5900 Auf Lager
M4 x 0.7
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0449 € - 0,0554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0335 € - 0,0414 € 5000 Auf Lager
M3 x 0.5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0368 € - 0,0454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0759 € - 0,0937 € 1000 Auf Lager
M6 x 1.0
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0361 € - 0,0446 € 1000 Auf Lager
M4 x 0.7
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0631 € - 0,078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0659 € - 0,0814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0344 € - 0,0425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0347 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0649 € - 0,0801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0407 € - 0,0503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Mit Schlitz
0,0329 € - 0,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0347 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0569 € - 0,0702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
30.0 mm
Mit Schlitz
  • von 17
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039069

Preisbereich
0,1088 € - 0,0929 €

Lagerbestände
4469 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10396582

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10396773

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397565

Preisbereich
0,0528 € - 0,0427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397961

Preisbereich
0,0619 € - 0,0502 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397930

Preisbereich
0,0449 € - 0,0363 €

Lagerbestände
5900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398500

Preisbereich
0,0554 € - 0,0449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10396940

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397954

Preisbereich
0,0454 € - 0,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399064

Preisbereich
0,0937 € - 0,0759 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397916

Preisbereich
0,0446 € - 0,0361 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399057

Preisbereich
0,078 € - 0,0631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399088

Preisbereich
0,0814 € - 0,0659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10396971

Preisbereich
0,0425 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397503

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399095

Preisbereich
0,0801 € - 0,0649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397572

Preisbereich
0,0503 € - 0,0407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    42.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10396926

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10396988

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398524

Preisbereich
0,0702 € - 0,0569 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur