Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
333 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,352 € - 0,4125 € 1047 Auf Lager
M10
60.0 mm
Mit Schlitz
0,3162 € - 0,3727 € 500 Auf Lager
M16
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1233 € - 0,1436 € 19420 Auf Lager
M4
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0667 € - 0,0781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0353 € - 0,0414 € 1700 Auf Lager
M3
6.0 mm
Mit Schlitz
0,066 € - 0,0771 € 1100 Auf Lager
M3
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0352 € - 0,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0395 € - 0,0464 € 6838 Auf Lager
M3
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0322 € - 0,0377 € 1758 Auf Lager
M3
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0643 € - 0,0753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0911 € - 0,1063 € 7000 Auf Lager
M3
4.0 mm
Mit Schlitz
0,0412 € - 0,048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
20.0 mm
Mit Schlitz
0,3365 € - 0,3928 € 13546 Auf Lager
M4
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0394 € - 0,0457 € 7084 Auf Lager
M3
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0287 € - 0,0336 € 30 Auf Lager
M4
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1165 € - 0,1364 € 839 Auf Lager
M3
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1802 € - 0,2126 € 21787 Auf Lager
M3
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0281 € - 0,0328 € 1686 Auf Lager
M3
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0654 € - 0,0767 € 1378 Auf Lager
M3
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0943 € - 0,0982 € 4285 Auf Lager
M3
10.0 mm
Mit Schlitz
  • von 17
Schraube Mit Schlitz M10 60.0 mm Nylon Natur

10039649

Preisbereich
0,4125 € - 0,352 €

Lagerbestände
1047 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M16 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039762

Preisbereich
0,3727 € - 0,3162 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon Schwarz

10038673

Preisbereich
0,1436 € - 0,1233 €

Lagerbestände
19420 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 30.0 mm PP Natur

10038734

Preisbereich
0,0781 € - 0,0667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10038345

Preisbereich
0,0414 € - 0,0353 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm Nylon Schwarz

10038437

Preisbereich
0,0771 € - 0,066 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M2 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038314

Preisbereich
0,0412 € - 0,0352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038352

Preisbereich
0,0464 € - 0,0395 €

Lagerbestände
6838 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 10.0 mm PP Natur

10038390

Preisbereich
0,0377 € - 0,0322 €

Lagerbestände
1758 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038420

Preisbereich
0,0753 € - 0,0643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038321

Preisbereich
0,1063 € - 0,0911 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038468

Preisbereich
0,048 € - 0,0412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 6.0 mm PVDF Natur

10038550

Preisbereich
0,3928 € - 0,3365 €

Lagerbestände
13546 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038338

Preisbereich
0,0457 € - 0,0394 €

Lagerbestände
7084 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 10.0 mm PP Natur

10038598

Preisbereich
0,0336 € - 0,0287 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm PA Schwarz

10038369

Preisbereich
0,1364 € - 0,1165 €

Lagerbestände
839 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Natur

10038406

Preisbereich
0,2126 € - 0,1802 €

Lagerbestände
21787 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 16.0 mm PP Natur

10038444

Preisbereich
0,0328 € - 0,0281 €

Lagerbestände
1686 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038505

Preisbereich
0,0767 € - 0,0654 €

Lagerbestände
1378 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038376

Preisbereich
0,0982 € - 0,0943 €

Lagerbestände
4285 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur