Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1688 € - 0,2329 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | 85000 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | 4000 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 2000 Auf Lager |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0426 € - 0,0525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | 1000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0373 € - 0,046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,081 € - 0,1001 € | 1000 Auf Lager |
M3.5 x 0.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2288 € - 0,3055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0818 € - 0,0818 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1591 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.394 in
10 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0643 € - 0,0643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0508 € - 0,0508 € | 1697 Auf Lager |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1061 € - 0,1478 € | 173 Auf Lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1001 € - 0,1388 € | 46 Auf Lager |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1148 € - 0,1576 € | 1250 Auf Lager |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1079 € - 0,1492 € | 470 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.