Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
242 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1329 € - 0,1548 € 8798 Auf Lager
M5
50.0 mm
Mit Schlitz
0,0352 € - 0,0412 € 32000 Auf Lager
M2
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0395 € - 0,0464 € 6838 Auf Lager
M3
8.0 mm
Mit Schlitz
0,063 € - 0,0737 € 31 Auf Lager
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,2393 € - 0,2787 € 5255 Auf Lager
M5
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1185 € - 0,1388 € 2525 Auf Lager
M4
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0437 € - 0,0508 € 909 Auf Lager
M4
16.0 mm
Mit Schlitz
0,2281 € - 0,2689 € 1293 Auf Lager
M6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0632 € - 0,0737 € 1640 Auf Lager
M4
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0453 € - 0,053 € 16746 Auf Lager
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1999 € - 0,2337 € 2888 Auf Lager
M5
25.0 mm
Mit Schlitz
0,2055 € - 0,2421 € 34873 Auf Lager
M5
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0471 € - 0,0551 € 21457 Auf Lager
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0495 € - 0,0612 € 2974 Auf Lager
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0522 € - 0,0611 € 4195 Auf Lager
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0977 € - 0,1143 € 9353 Auf Lager
M2
10.0 mm
Mit Schlitz
0,3162 € - 0,3727 € 500 Auf Lager
M16
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1233 € - 0,1436 € 19420 Auf Lager
M4
20.0 mm
Mit Schlitz
0,4139 € - 0,4365 € 60 Auf Lager
M10
40.0 mm
Mit Schlitz
0,3717 € - 0,4379 € 248 Auf Lager
M10
70.0 mm
Mit Schlitz
  • von 13
Schraube Mit Schlitz M5 50.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039038

Preisbereich
0,1548 € - 0,1329 €

Lagerbestände
8798 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038314

Preisbereich
0,0412 € - 0,0352 €

Lagerbestände
32000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038352

Preisbereich
0,0464 € - 0,0395 €

Lagerbestände
6838 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Schwarz

10039113

Preisbereich
0,0737 € - 0,063 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 12.0 mm Nylon Schwarz

10039151

Preisbereich
0,2787 € - 0,2393 €

Lagerbestände
5255 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10038581

Preisbereich
0,1388 € - 0,1185 €

Lagerbestände
2525 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038628

Preisbereich
0,0508 € - 0,0437 €

Lagerbestände
909 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10039076

Preisbereich
0,2689 € - 0,2281 €

Lagerbestände
1293 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 30.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10038727

Preisbereich
0,0737 € - 0,0632 €

Lagerbestände
1640 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038789

Preisbereich
0,053 € - 0,0453 €

Lagerbestände
16746 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 25.0 mm Nylon Schwarz

10038925

Preisbereich
0,2337 € - 0,1999 €

Lagerbestände
2888 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Nylon Schwarz

10038963

Preisbereich
0,2421 € - 0,2055 €

Lagerbestände
34873 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038833

Preisbereich
0,0551 € - 0,0471 €

Lagerbestände
21457 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10038888

Preisbereich
0,0612 € - 0,0495 €

Lagerbestände
2974 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Schwarz

10038796

Preisbereich
0,0611 € - 0,0522 €

Lagerbestände
4195 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M2 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039724

Preisbereich
0,1143 € - 0,0977 €

Lagerbestände
9353 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M16 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039762

Preisbereich
0,3727 € - 0,3162 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon Schwarz

10038673

Preisbereich
0,1436 € - 0,1233 €

Lagerbestände
19420 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M10 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039618

Preisbereich
0,4365 € - 0,4139 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M10 70.0 mm Nylon Natur

10039656

Preisbereich
0,4379 € - 0,3717 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur