Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1277 € - 0,1774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1265 € - 0,1757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1043 € - 0,1647 € | 1000 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,122 € - 0,1703 € | 500 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1313 € - 0,1689 € | 460 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1353 € - 0,1883 € | 975 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1464 € - 0,2027 € | 250 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1577 € - 0,2886 € | 30 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,19 € - 0,3449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2069 € - 0,3787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2126 € - 0,3872 € | 6959 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1577 € - 0,2886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1577 € - 0,2886 € | 900 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,176 € - 0,3224 € | 624 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2069 € - 0,3787 € | 900 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1688 € - 0,3097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1872 € - 0,3407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2675 € - 0,3689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2804 € - 0,9584 € | 1575 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,3337 € - 1,1405 € | 75 Auf Lager |
M8
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.