Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0416 € - 0,0514 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
17.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0345 € - 0,0426 € 3925 Auf Lager
M2.5 x 0.45
Natur
Nylon 6/6
10.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0354 € - 0,0437 € 9900 Auf Lager
M2.5 x 0.45
Natur
Nylon 6/6
23.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0378 € - 0,0467 € 63 Auf Lager
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
17.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0416 € - 0,0513 € 1626 Auf Lager
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
7.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,035 € - 0,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
18.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0358 € - 0,0441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
7.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0597 € - 0,0737 € 2500 Auf Lager
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
37.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0348 € - 0,043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.8 mm
Mit Schlitz
0,0339 € - 0,0418 € 1797 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
6.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0334 € - 0,0412 € 944 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
3.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0348 € - 0,043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
14.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0354 € - 0,0437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
5.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0354 € - 0,0437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
23.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0348 € - 0,043 € 5107 Auf Lager
M2.5 x 0.45
Natur
Nylon 6/6
14.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0335 € - 0,0414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
4.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0345 € - 0,0426 € 1232 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
10.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,035 € - 0,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
3.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0437 € - 0,0539 € 1877 Auf Lager
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
22.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0536 € - 0,0662 € 8012 Auf Lager
M4 x 0.7
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
32.3 mm
Mit Schlitz
  • von 25
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 17.3 mm Nylon 6/6 Natur

10297520

Preisbereich
0,0514 € - 0,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    8.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    17.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 10.5 mm Nylon 6/6 Natur

10295199

Preisbereich
0,0426 € - 0,0345 €

Lagerbestände
3925 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    4.4 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    10.5 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 23.5 mm Nylon 6/6 Natur

10295229

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
9900 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    4.4 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    23.5 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 17.3 mm Nylon 6/6 Natur

10296974

Preisbereich
0,0467 € - 0,0378 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    8.0 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    17.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 7.3 mm Nylon 6/6 Natur

10297490

Preisbereich
0,0513 € - 0,0416 €

Lagerbestände
1626 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    8.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    7.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 18.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295953

Preisbereich
0,0433 € - 0,035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    5.2 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    18.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 7.7 mm Nylon 6/6 Natur

10296455

Preisbereich
0,0441 € - 0,0358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    6.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    7.7 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 37.3 mm Nylon 6/6 Natur

10297551

Preisbereich
0,0737 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    8.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    37.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 14.8 mm Nylon 6/6 Natur

10294505

Preisbereich
0,043 € - 0,0348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Gewindelänge
    14.8 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295915

Preisbereich
0,0418 € - 0,0339 €

Lagerbestände
1797 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    5.2 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    6.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 3.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295892

Preisbereich
0,0412 € - 0,0334 €

Lagerbestände
944 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    5.2 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 14.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295946

Preisbereich
0,043 € - 0,0348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    5.2 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    14.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 5.7 mm Nylon 6/6 Natur

10296448

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    6.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    5.7 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295960

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    5.2 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    23.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 14.5 mm Nylon 6/6 Natur

10295205

Preisbereich
0,043 € - 0,0348 €

Lagerbestände
5107 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    4.4 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    14.5 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 4.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295908

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    5.2 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    4.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 10.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295939

Preisbereich
0,0426 € - 0,0345 €

Lagerbestände
1232 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    5.2 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 3.7 mm Nylon 6/6 Natur

10296431

Preisbereich
0,0433 € - 0,035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    6.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 22.3 mm Nylon 6/6 Natur

10297537

Preisbereich
0,0539 € - 0,0437 €

Lagerbestände
1877 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    8.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    22.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 32.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398050

Preisbereich
0,0662 € - 0,0536 €

Lagerbestände
8012 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    32.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish