Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1591 € - 0,1689 € | 300 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1061 € - 0,124 € | 2065 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2985 € - 0,3506 € | 10249 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,065 € - 0,0761 € | 438 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1911 € - 0,2009 € | 1030 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1212 € - 0,1422 € | 1840 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1261 € - 0,1478 € | 15 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1399 € - 0,1647 € | 205 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.264 in
6.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1929 € - 0,2252 € | 750 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,4689 € - 0,4689 € | 6800 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0951 € - 0,1113 € | 9723 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1534 € - 0,1605 € | 1000 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,3166 € - 0,3529 € | 200 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.264 in
6.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0934 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0443 € - 0,0519 € | 48 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 10051160 | 0,0694 € - 0,0812 € | 90 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Mit Schlitz
|
|
| 0,1018 € - 0,1191 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1703 € - 0,1788 € | 999 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0895 € - 0,1049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2126 € - 0,2463 € | 13670 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.