Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0639 € - 0,0639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Weiß
|
ISO 2009
|
Baustahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,8091 € - 2,3716 € | 175 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,7798 € - 2,274 € | 500 Auf Lager |
M10
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1387 € - 0,1914 € | 154 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1633 € - 0,2252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1291 € - 0,1788 € | 400 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1361 € - 0,176 € | 256 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1034 € - 0,1647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1464 € - 0,2013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1194 € - 0,19 € | 640 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1291 € - 0,1788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1361 € - 0,176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,4252 € - 1,4502 € | 269 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,359 € - 1,2235 € | 50 Auf Lager |
M8
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,5491 € - 1,8867 € | 75 Auf Lager |
M8
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,152 € - 0,2773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2126 € - 0,3872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,8091 € - 2,3716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,152 € - 0,2126 € | 2488 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1661 € - 0,3041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.