Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
83 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,7055 € - 1,0576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
2,0416 € - 3,6327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
UL94 V-0
PVDF
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0639 € - 0,0639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Weiß
ISO 2009
Baustahl
16.0 mm
Mit Schlitz
  • von 5
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 Reny Schwarz

10587836

Preisbereich
1,0576 € - 0,7055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm PVDF Natur

10404720

Preisbereich
3,6327 € - 2,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Baustahl Weiß

10646045

Preisbereich
0,0639 € - 0,0639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt