Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0326 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0368 € - 0,0454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1832 € - 0,2262 € | 488 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,189 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2304 € - 0,2845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | 970 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0378 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0366 € - 0,0452 € | 4898 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0429 € - 0,0529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0426 € - 0,0525 € | 1703 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0466 € - 0,0575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0647 € - 0,0799 € | 301 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0353 € - 0,0436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0357 € - 0,0441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | 3000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0371 € - 0,0458 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0411 € - 0,0508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.