Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0338 € - 0,0418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.39 in
9.9 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,081 € - 0,1001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.665 in
16.9 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0391 € - 0,0482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
1.531 in
38.9 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0563 € - 0,0695 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | 8000 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.169 in
4.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0362 € - 0,0447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0429 € - 0,0529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.496 in
12.6 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0363 € - 0,0449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0526 € - 0,065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
1.232 in
31.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.563 in
14.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.232 in
5.9 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.311 in
7.9 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.327 in
8.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0509 € - 0,0629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
1.035 in
26.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.13 in
3.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.366 in
9.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.