Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Linsenkopf

Auf Lager

Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
194 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0335 € - 0,0414 € 1000 Auf Lager
M2 x 0.4
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0329 € - 0,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0342 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0326 € - 0,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0347 € - 0,0428 € 3000 Auf Lager
M2 x 0.4
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0328 € - 0,0405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0332 € - 0,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0329 € - 0,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0342 € - 0,0422 € 3000 Auf Lager
M3 x 0.5
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0338 € - 0,0418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0332 € - 0,041 € 1000 Auf Lager
M3 x 0.5
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,098 € - 0,1148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0685 € - 0,0846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
22.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1003 € - 0,1239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1298 € - 0,1603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
70.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1876 € - 0,2316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0329 € - 0,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0368 € - 0,0454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1832 € - 0,2262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0526 € - 0,065 € 448 Auf Lager
M4 x 0.7
35.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 10
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294390

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294376

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294413

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294970

Preisbereich
0,0403 € - 0,0326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294437

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294987

Preisbereich
0,0405 € - 0,0328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295007

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295779

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295816

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295021

Preisbereich
0,0418 € - 0,0338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295786

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294352

Preisbereich
0,1148 € - 0,098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 22.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298008

Preisbereich
0,0846 € - 0,0685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298046

Preisbereich
0,1239 € - 0,1003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298084

Preisbereich
0,1603 € - 0,1298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298619

Preisbereich
0,2316 € - 0,1876 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294284

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296868

Preisbereich
0,0454 € - 0,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 x 1.25 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298510

Preisbereich
0,2262 € - 0,1832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296905

Preisbereich
0,065 € - 0,0526 €

Lagerbestände
448 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur