Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Linsenkopf

Auf Lager

Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
194 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,6858 € - 1,3415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
60.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1278 € - 0,1278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
60.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0335 € - 0,0414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,035 € - 0,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,036 € - 0,0444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0392 € - 0,0484 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0334 € - 0,0412 € 70 Auf Lager
M3 x 0.5
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0345 € - 0,0426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0368 € - 0,0455 € 975 Auf Lager
M3 x 0.5
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0334 € - 0,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0348 € - 0,043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0375 € - 0,0463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0536 € - 0,0662 € 448 Auf Lager
M4 x 0.7
35.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0454 € - 0,0561 € 2000 Auf Lager
M5 x 0.8
15.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0332 € - 0,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
4.0 mm
Mit Schlitz
0,0342 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0387 € - 0,0478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
42.0 mm
Mit Schlitz
0,0354 € - 0,0437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0366 € - 0,0452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0335 € - 0,0414 € 2000 Auf Lager
M2 x 0.4
6.0 mm
Mit Schlitz
  • von 10
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 60.0 mm Nylon Natur

10375310

Preisbereich
1,3415 € - 0,6858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 60.0 mm Nylon Natur

10375341

Preisbereich
0,1278 € - 0,1278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294376

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296325

Preisbereich
0,0433 € - 0,035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296363

Preisbereich
0,0444 € - 0,036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296400

Preisbereich
0,0484 € - 0,0392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295762

Preisbereich
0,0412 € - 0,0334 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295809

Preisbereich
0,0426 € - 0,0345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295847

Preisbereich
0,0455 € - 0,0368 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294987

Preisbereich
0,0412 € - 0,0334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294413

Preisbereich
0,043 € - 0,0348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296868

Preisbereich
0,0463 € - 0,0375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296905

Preisbereich
0,0662 € - 0,0536 €

Lagerbestände
448 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 15.0 mm Nylon 6/6 Natur

10297407

Preisbereich
0,0561 € - 0,0454 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.45 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294260

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294307

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295748

Preisbereich
0,0478 € - 0,0387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    42.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296233

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296271

Preisbereich
0,0452 € - 0,0366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294284

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur