Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0335 € - 0,0414 € | 1000 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0347 € - 0,0428 € | 3000 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 3000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0338 € - 0,0418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 1000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,098 € - 0,1148 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0685 € - 0,0846 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1003 € - 0,1239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1298 € - 0,1603 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1876 € - 0,2316 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1832 € - 0,2262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0526 € - 0,065 € | 448 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.