Menü Suche

Maschinenschrauben - Kurzkopf

Auf Lager

Diese Maschinenschrauben haben einen Kurzkopf und wurden konzipiert für ästhetische uns platzsparende Zwecke. Der Kurzkopf macht sie zu einer idealen Wahl für Anwendungen mit niedrigem Profil. Unser Angebot umfasst Kurzkopf- und Spezial-Kurzkopf-Optionen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Torx-Größe Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
4,0943 € - 4,6011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
10.0 mm
Torx-Betätigung
3,6009 € - 4,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
20.0 mm
Torx-Betätigung
4,4411 € - 5,0013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
30.0 mm
Torx-Betätigung
2,614 € - 2,9341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
10.0 mm
Torx-Betätigung
2,614 € - 2,9341 € 50 Auf Lager
M4
6.0 mm
Torx-Betätigung
4,4811 € - 5,0413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
25.0 mm
Torx-Betätigung
4,4411 € - 5,0013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
25.0 mm
Torx-Betätigung
4,9479 € - 5,5747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
30.0 mm
Torx-Betätigung
2,614 € - 2,9341 € 50 Auf Lager
TX20
M4
12.0 mm
Torx-Betätigung
2,614 € - 2,9341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX25
M5
8.0 mm
Torx-Betätigung
3,1208 € - 3,5075 € 50 Auf Lager
TX25
M5
20.0 mm
Torx-Betätigung
15,9374 € - 17,9246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
20.0 mm
Torx-Betätigung
1,9338 € - 2,1739 € 13 Auf Lager
TX10
M3
6.0 mm
Torx-Betätigung
2,4406 € - 2,7473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M3
16.0 mm
Torx-Betätigung
2,4406 € - 2,7473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M4
10.0 mm
Torx-Betätigung
3,961 € - 4,4678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M4
25.0 mm
Torx-Betätigung
15,9374 € - 17,9246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
30.0 mm
Torx-Betätigung
3,1208 € - 3,5075 € 18 Auf Lager
TX30
M6
12.0 mm
Torx-Betätigung
4,4916 € - 5,0548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
12.0 mm
Torx-Betätigung
5,9278 € - 6,674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
8.0 mm
Torx-Betätigung
  • von 7
Schraube Torx-Betätigung M4 10.0 mm PPS Hellbraun

10344514

Preisbereich
4,6011 € - 4,0943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M6 20.0 mm Reny Schwarz

10345481

Preisbereich
4,041 € - 3,6009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M6 30.0 mm Reny Schwarz

10345504

Preisbereich
5,0013 € - 4,4411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M3 10.0 mm Reny Schwarz

10345542

Preisbereich
2,9341 € - 2,614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M4 6.0 mm Reny Schwarz

10345580

Preisbereich
2,9341 € - 2,614 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M4 25.0 mm Reny Schwarz

10345641

Preisbereich
5,0413 € - 4,4811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M5 25.0 mm Reny Schwarz

10345702

Preisbereich
5,0013 € - 4,4411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M6 30.0 mm Reny Schwarz

10345771

Preisbereich
5,5747 € - 4,9479 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M4 12.0 mm Reny Schwarz

10345344

Preisbereich
2,9341 € - 2,614 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M5 8.0 mm Reny Schwarz

10345382

Preisbereich
2,9341 € - 2,614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.65 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M5 20.0 mm Reny Schwarz

10345429

Preisbereich
3,5075 € - 3,1208 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.65 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M6 20.0 mm PPS Hellbraun

10344668

Preisbereich
17,9246 € - 15,9374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M3 6.0 mm Reny Schwarz

10345252

Preisbereich
2,1739 € - 1,9338 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M3 16.0 mm Reny Schwarz

10345290

Preisbereich
2,7473 € - 2,4406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M4 10.0 mm Reny Schwarz

10345337

Preisbereich
2,7473 € - 2,4406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M4 25.0 mm Reny Schwarz

10345375

Preisbereich
4,4678 € - 3,961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M5 30.0 mm PPS Hellbraun

10344620

Preisbereich
17,9246 € - 15,9374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M6 12.0 mm Reny Schwarz

10345467

Preisbereich
3,5075 € - 3,1208 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M3 12.0 mm PEEK Hellbraun

10345009

Preisbereich
5,0548 € - 4,4916 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M4 8.0 mm PEEK Hellbraun

10345047

Preisbereich
6,674 € - 5,9278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK