Menü Suche

Maschinenschrauben - Kurzkopf

Auf Lager

Diese Maschinenschrauben haben einen Kurzkopf und wurden konzipiert für ästhetische uns platzsparende Zwecke. Der Kurzkopf macht sie zu einer idealen Wahl für Anwendungen mit niedrigem Profil. Unser Angebot umfasst Kurzkopf- und Spezial-Kurzkopf-Optionen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Torx-Größe Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
12,2357 € - 13,7564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
12.0 mm
Torx-Betätigung
17,4314 € - 19,6138 € 48 Auf Lager
TX15
M5
25.0 mm
Torx-Betätigung
20,8388 € - 23,4437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
12.0 mm
Torx-Betätigung
12,9961 € - 13,7564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
25.0 mm
Torx-Betätigung
33,5815 € - 35,5527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
25.0 mm
Torx-Betätigung
3,4542 € - 3,8943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
20.0 mm
Torx-Betätigung
3,1208 € - 3,5075 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Torx-Betätigung
3,4542 € - 3,8943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
20.0 mm
Torx-Betätigung
2,774 € - 3,1208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10.0 mm
Torx-Betätigung
8,8689 € - 9,9759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
40.0 mm
Torx-Betätigung
4,1077 € - 4,6145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
20.0 mm
Torx-Betätigung
2,9474 € - 3,3208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
10.0 mm
Torx-Betätigung
3,4542 € - 3,8943 € 25 Auf Lager
M6
16.0 mm
Torx-Betätigung
24,0632 € - 27,0764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
20.0 mm
Torx-Betätigung
5,7447 € - 6,4628 € 75 Auf Lager
TX10
M4
6.0 mm
Torx-Betätigung
8,8002 € - 20,7867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
20.0 mm
Torx-Betätigung
15,2771 € - 17,192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
20.0 mm
Torx-Betätigung
9,8984 € - 11,1375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
10.0 mm
Torx-Betätigung
20,8388 € - 23,4437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
10.0 mm
Torx-Betätigung
6,2939 € - 7,0683 € 13 Auf Lager
TX10
M4
10.0 mm
Torx-Betätigung
  • von 7
Schraube Torx-Betätigung M5 12.0 mm PEEK Hellbraun

10345122

Preisbereich
13,7564 € - 12,2357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M5 25.0 mm PEEK Hellbraun

10345153

Preisbereich
19,6138 € - 17,4314 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M6 12.0 mm PEEK Hellbraun

10345184

Preisbereich
23,4437 € - 20,8388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M4 25.0 mm PEEK Hellbraun

10345092

Preisbereich
13,7564 € - 12,9961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M6 25.0 mm PEEK Hellbraun

10345214

Preisbereich
35,5527 € - 33,5815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M5 20.0 mm Reny Schwarz

10345696

Preisbereich
3,8943 € - 3,4542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M6 10.0 mm Reny Schwarz

10345726

Preisbereich
3,5075 € - 3,1208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M4 20.0 mm Reny Schwarz

10345634

Preisbereich
3,8943 € - 3,4542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M4 10.0 mm Reny Schwarz

10345603

Preisbereich
3,1208 € - 2,774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M6 40.0 mm Reny Schwarz

10345788

Preisbereich
9,9759 € - 8,8689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M6 20.0 mm Reny Schwarz

10345757

Preisbereich
4,6145 € - 4,1077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M5 10.0 mm Reny Schwarz

10345665

Preisbereich
3,3208 € - 2,9474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M6 16.0 mm Reny Schwarz

10345740

Preisbereich
3,8943 € - 3,4542 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Reny
Schraube Torx-Betätigung M6 20.0 mm PEEK Hellbraun

10345207

Preisbereich
27,0764 € - 24,0632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M4 6.0 mm PEEK Hellbraun

10345030

Preisbereich
6,4628 € - 5,7447 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M4 20.0 mm PEEK Hellbraun

10345085

Preisbereich
20,7867 € - 8,8002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M5 20.0 mm PEEK Hellbraun

10345146

Preisbereich
17,192 € - 15,2771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M5 10.0 mm PEEK Hellbraun

10345115

Preisbereich
11,1375 € - 9,8984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M6 10.0 mm PEEK Hellbraun

10345177

Preisbereich
23,4437 € - 20,8388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M4 10.0 mm PEEK Hellbraun

10345054

Preisbereich
7,0683 € - 6,2939 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK