Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ hoher Flachkopf

Auf Lager

Ein Kopf im Scheibenstil mit abgeschrägtem Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
41 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0944 € - 0,0944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Chrom
30.0 mm
Mit Schlitz
0,2478 € - 0,4519 € 707 Auf Lager
M6
Natur
70.0 mm
Mit Schlitz
0,0848 € - 0,1346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Chrom
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1349 € - 0,1872 € 4250 Auf Lager
M2.5
Chrom
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0539 € - 0,0753 € 6883 Auf Lager
M3
Chrom
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0722 € - 0,1144 € 1750 Auf Lager
M4
Chrom
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1872 € - 0,3393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
45.0 mm
Mit Schlitz
0,0523 € - 0,0729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Chrom
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1881 € - 0,4629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Chrom
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1656 € - 0,1656 € 1000 Auf Lager
M8
Natur
60.0 mm
Mit Schlitz
0,1244 € - 0,1244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Chrom
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1312 € - 0,1312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
50.0 mm
Mit Schlitz
0,5252 € - 1,1588 € 900 Auf Lager
M8
Natur
80.0 mm
Mit Schlitz
0,1999 € - 0,366 € 16 Auf Lager
M6
Natur
35.0 mm
Mit Schlitz
0,0674 € - 0,1067 € 746 Auf Lager
M4
Chrom
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1139 € - 0,1802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Chrom
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1006 € - 0,1591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Chrom
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1661 € - 0,2872 € 123 Auf Lager
M5
Natur
35.0 mm
Mit Schlitz
0,1957 € - 0,3576 € 900 Auf Lager
M5
Natur
50.0 mm
Mit Schlitz
0,066 € - 0,066 € 4750 Auf Lager
M5
Natur
40.0 mm
Mit Schlitz
  • von 3
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Baustahl Chrom

10180099

Preisbereich
0,0944 € - 0,0944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M6 70.0 mm Nylon Natur

10326152

Preisbereich
0,4519 € - 0,2478 €

Lagerbestände
707 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm Baustahl Chrom

10179963

Preisbereich
0,1346 € - 0,0848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M2.5 6.0 mm Edelstahl Chrom

10325612

Preisbereich
0,1872 € - 0,1349 €

Lagerbestände
4250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm Baustahl Chrom

10179925

Preisbereich
0,0753 € - 0,0539 €

Lagerbestände
6883 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm Baustahl Chrom

10180006

Preisbereich
0,1144 € - 0,0722 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M5 45.0 mm Nylon Natur

10325988

Preisbereich
0,3393 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm Baustahl Chrom

10179932

Preisbereich
0,0729 € - 0,0523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Baustahl Chrom

10425329

Preisbereich
0,4629 € - 0,1881 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M8 60.0 mm Nylon Natur

10326268

Preisbereich
0,1656 € - 0,1656 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm Baustahl Chrom

10180105

Preisbereich
0,1244 € - 0,1244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M8 50.0 mm Nylon Natur

10326251

Preisbereich
0,1312 € - 0,1312 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M8 80.0 mm Nylon Natur

10326275

Preisbereich
1,1588 € - 0,5252 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M6 35.0 mm Nylon Natur

10326107

Preisbereich
0,366 € - 0,1999 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Baustahl Chrom

10179987

Preisbereich
0,1067 € - 0,0674 €

Lagerbestände
746 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M4 25.0 mm Baustahl Chrom

10180020

Preisbereich
0,1802 € - 0,1139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Baustahl Chrom

10180044

Preisbereich
0,1591 € - 0,1006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M5 35.0 mm Nylon Natur

10325964

Preisbereich
0,2872 € - 0,1661 €

Lagerbestände
123 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M5 50.0 mm Nylon Natur

10325995

Preisbereich
0,3576 € - 0,1957 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M5 40.0 mm Nylon Natur

10325971

Preisbereich
0,066 € - 0,066 €

Lagerbestände
4750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Schraubenart
    Maschinenschraube