Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ hoher Flachkopf

Auf Lager

Ein Kopf im Scheibenstil mit abgeschrägtem Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
41 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0471 € - 0,0657 € 44045 Auf Lager
M3
Chrom
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0674 € - 0,1067 € 746 Auf Lager
M4
Chrom
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1139 € - 0,1802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Chrom
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1006 € - 0,1591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Chrom
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1661 € - 0,2872 € 123 Auf Lager
M5
Natur
35.0 mm
Mit Schlitz
0,1957 € - 0,3576 € 900 Auf Lager
M5
Natur
50.0 mm
Mit Schlitz
0,1999 € - 0,366 € 16 Auf Lager
M6
Natur
35.0 mm
Mit Schlitz
0,1377 € - 0,1377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
50.0 mm
Mit Schlitz
0,5252 € - 1,1588 € 900 Auf Lager
M8
Natur
80.0 mm
Mit Schlitz
0,1881 € - 0,4629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Chrom
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1872 € - 0,3393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
45.0 mm
Mit Schlitz
0,0944 € - 0,0944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Chrom
30.0 mm
Mit Schlitz
0,2478 € - 0,4519 € 707 Auf Lager
M6
Natur
70.0 mm
Mit Schlitz
0,1656 € - 0,1656 € 1000 Auf Lager
M8
Natur
60.0 mm
Mit Schlitz
0,2168 € - 0,528 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Chrom
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1562 € - 0,2872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Chrom
16.0 mm
Mit Schlitz
0,2154 € - 0,3928 € 300 Auf Lager
M6
Natur
45.0 mm
Mit Schlitz
0,0998 € - 0,1393 € 7484 Auf Lager
M5
Natur
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1148 € - 0,183 € 9770 Auf Lager
M6
Natur
5.0 mm
Mit Schlitz
0,1244 € - 0,1244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Chrom
40.0 mm
Mit Schlitz
  • von 3
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Baustahl Chrom

10179918

Preisbereich
0,0657 € - 0,0471 €

Lagerbestände
44045 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Baustahl Chrom

10179987

Preisbereich
0,1067 € - 0,0674 €

Lagerbestände
746 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M4 25.0 mm Baustahl Chrom

10180020

Preisbereich
0,1802 € - 0,1139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Baustahl Chrom

10180044

Preisbereich
0,1591 € - 0,1006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M5 35.0 mm Nylon Natur

10325964

Preisbereich
0,2872 € - 0,1661 €

Lagerbestände
123 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M5 50.0 mm Nylon Natur

10325995

Preisbereich
0,3576 € - 0,1957 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M6 35.0 mm Nylon Natur

10326107

Preisbereich
0,366 € - 0,1999 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M10 50.0 mm Nylon Natur

10326329

Preisbereich
0,1377 € - 0,1377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M8 80.0 mm Nylon Natur

10326275

Preisbereich
1,1588 € - 0,5252 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Baustahl Chrom

10425329

Preisbereich
0,4629 € - 0,1881 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M5 45.0 mm Nylon Natur

10325988

Preisbereich
0,3393 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Baustahl Chrom

10180099

Preisbereich
0,0944 € - 0,0944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M6 70.0 mm Nylon Natur

10326152

Preisbereich
0,4519 € - 0,2478 €

Lagerbestände
707 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M8 60.0 mm Nylon Natur

10326268

Preisbereich
0,1656 € - 0,1656 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M5 40.0 mm Baustahl Chrom

10180075

Preisbereich
0,528 € - 0,2168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Baustahl Chrom

10180082

Preisbereich
0,2872 € - 0,1562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M6 45.0 mm Nylon Natur

10326121

Preisbereich
0,3928 € - 0,2154 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M5 6.0 mm Nylon Natur

10325889

Preisbereich
0,1393 € - 0,0998 €

Lagerbestände
7484 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M6 5.0 mm Nylon Natur

10326008

Preisbereich
0,183 € - 0,1148 €

Lagerbestände
9770 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm Baustahl Chrom

10180105

Preisbereich
0,1244 € - 0,1244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Schraubenart
    Maschinenschraube