Diese halbrunden Maschinenschrauben bieten zusätzlichen Halt beim Anziehen und Lösen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,145 € - 0,2022 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1323 € - 0,183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0594 € - 0,094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1392 € - 0,1929 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0525 € - 0,0835 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0549 € - 0,0868 € | 246 Auf Lager |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0573 € - 0,0906 € | 250 Auf Lager |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0471 € - 0,0746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0722 € - 0,1146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1125 € - 0,1548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0408 € - 0,0408 € | 750 Auf Lager |
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0522 € - 0,0829 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0548 € - 0,087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0611 € - 0,0968 € | 2000 Auf Lager |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1869 € - 0,2594 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0605 € - 0,0959 € | 7000 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0664 € - 0,0775 € | 2000 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0697 € - 0,0816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0674 € - 0,0788 € | 1994 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1079 € - 0,1262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.