Diese halbrunden Maschinenschrauben bieten zusätzlichen Halt beim Anziehen und Lösen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1368 € - 0,19 € | 9925 Auf Lager |
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0605 € - 0,0959 € | 7000 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,065 € - 0,0761 € | 10930 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0668 € - 0,0784 € | 634 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0637 € - 0,0744 € | 3087 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0637 € - 0,0746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0608 € - 0,0713 € | 9000 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 10053089 | 0,0356 € - 0,0418 € | 3044 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
|
| 0,0664 € - 0,0775 € | 2000 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,062 € - 0,0726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0643 € - 0,0753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0703 € - 0,0822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0697 € - 0,0816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0959 € - 0,1065 € | 7295 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,084 € - 0,0981 € | 14000 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0942 € - 0,1099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,065 € - 0,0761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0674 € - 0,0788 € | 1994 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0959 € - 0,1122 € | 574 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0832 € - 0,0972 € | 12306 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.