Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Halbrundkopf

Auf Lager

Diese halbrunden Maschinenschrauben bieten zusätzlichen Halt beim Anziehen und Lösen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0853 € - 0,0999 € 4388 Auf Lager
1.0 mm
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,065 € - 0,0761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0654 € - 0,0765 € 9633 Auf Lager
0.7 mm
M4
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0688 € - 0,0805 € 4272 Auf Lager
0.8 mm
M5
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0867 € - 0,1013 € 419 Auf Lager
1.0 mm
M6
6.5 mm
Mit Schlitz
0,145 € - 0,2022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0722 € - 0,1146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0573 € - 0,0906 € 250 Auf Lager
M4
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0618 € - 0,098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0471 € - 0,0746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1125 € - 0,1548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0525 € - 0,0835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0549 € - 0,0868 € 246 Auf Lager
M4
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0594 € - 0,094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1323 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
6.5 mm
Mit Schlitz
0,0525 € - 0,0832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0552 € - 0,0878 € 250 Auf Lager
M4
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0572 € - 0,0908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0622 € - 0,0987 € 750 Auf Lager
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1392 € - 0,1929 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
  • von 3
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053225

Preisbereich
0,0999 € - 0,0853 €

Lagerbestände
4388 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053065

Preisbereich
0,0761 € - 0,065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053102

Preisbereich
0,0765 € - 0,0654 €

Lagerbestände
9633 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10053140

Preisbereich
0,0805 € - 0,0688 €

Lagerbestände
4272 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 6.5 mm Nylon 6/6 Natur

10053188

Preisbereich
0,1013 € - 0,0867 €

Lagerbestände
419 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon Natur

10374672

Preisbereich
0,2022 € - 0,145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Schlitztiefe
    1.6 mm
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm Nylon Natur

10374511

Preisbereich
0,1146 € - 0,0722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Schlitztiefe
    0.9 mm
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm Nylon Natur

10374559

Preisbereich
0,0906 € - 0,0573 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Schlitztiefe
    1.3 mm
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Natur

10374597

Preisbereich
0,098 € - 0,0618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Schlitztiefe
    1.4 mm
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Nylon Natur

10374467

Preisbereich
0,0746 € - 0,0471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Schlitztiefe
    0.9 mm
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon Natur

10374634

Preisbereich
0,1548 € - 0,1125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Schlitztiefe
    1.6 mm
Schraube Mit Schlitz M3 12.0 mm Nylon Natur

10374498

Preisbereich
0,0835 € - 0,0525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Schlitztiefe
    0.9 mm
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Nylon Natur

10374535

Preisbereich
0,0868 € - 0,0549 €

Lagerbestände
246 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Schlitztiefe
    1.3 mm
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon Natur

10374573

Preisbereich
0,094 € - 0,0594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Schlitztiefe
    1.3 mm
Schraube Mit Schlitz M6 6.5 mm Nylon Natur

10374627

Preisbereich
0,183 € - 0,1323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Schlitztiefe
    1.6 mm
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm Nylon Natur

10374481

Preisbereich
0,0832 € - 0,0525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Schlitztiefe
    0.9 mm
Schraube Mit Schlitz M4 6.0 mm Nylon Natur

10374528

Preisbereich
0,0878 € - 0,0552 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Schlitztiefe
    1.3 mm
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon Natur

10374566

Preisbereich
0,0908 € - 0,0572 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Schlitztiefe
    1.3 mm
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon Natur

10374603

Preisbereich
0,0987 € - 0,0622 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Schlitztiefe
    1.4 mm
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon Natur

10374658

Preisbereich
0,1929 € - 0,1392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Schlitztiefe
    1.6 mm