Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachrundkopf

Auf Lager

Maschinenschrauben mit Flachrundkopf sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für die Montage von Maschinen, für die Holzbearbeitung und das Bauwesen. Der Flachrundkopf mit seiner großen Auflagefläche ist abgerundet und weist ein flaches Profil auf. Zum Einsatz in Anwendungen, die ein flaches Profil erfordern, da die Kopfform im Vergleich zu anderen Schraubentypen ein flacheres Profil bietet. Die große Auflagefläche bietet außerdem eine gleichmäßige Lastverteilung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Farbe: Transparent, Natur, Schwarz, Weiß

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
103 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0713 € - 0,0835 € 319 Auf Lager
M4
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1363 € - 0,1591 € 98 Auf Lager
M4
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1065 € - 0,1247 € 9000 Auf Lager
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1113 € - 0,1464 € 473 Auf Lager
M8
10.0 mm
Mit Schlitz
0,2956 € - 0,328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0843 € - 0,0985 € 389 Auf Lager
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,2013 € - 0,214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
35.0 mm
Mit Schlitz
0,1063 € - 0,1244 € 1519 Auf Lager
M6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,3365 € - 0,3928 € 14980 Auf Lager
M6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,2168 € - 0,2534 € 202 Auf Lager
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1071 € - 0,1253 € 8737 Auf Lager
M5
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1025 € - 0,1196 € 570 Auf Lager
M5
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0701 € - 0,0819 € 2005 Auf Lager
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1308 € - 0,152 € 9181 Auf Lager
M8
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0709 € - 0,0827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0743 € - 0,2886 € 14 Auf Lager
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0697 € - 0,0815 € 12474 Auf Lager
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0626 € - 0,0735 € 2280 Auf Lager
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1298 € - 0,1343 € 3991 Auf Lager
M8
25.0 mm
Kreuzförmige Betätigung
0,2787 € - 0,3252 € 3059 Auf Lager
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
  • von 6
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054376

Preisbereich
0,0835 € - 0,0713 €

Lagerbestände
319 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054413

Preisbereich
0,1591 € - 0,1363 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054666

Preisbereich
0,1247 € - 0,1065 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054758

Preisbereich
0,1464 € - 0,1113 €

Lagerbestände
473 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon Weiß

10116999

Preisbereich
0,328 € - 0,2956 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Weiß
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054581

Preisbereich
0,0985 € - 0,0843 €

Lagerbestände
389 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 35.0 mm PC Transparent

10117026

Preisbereich
0,214 € - 0,2013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054673

Preisbereich
0,1244 € - 0,1063 €

Lagerbestände
1519 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054680

Preisbereich
0,3928 € - 0,3365 €

Lagerbestände
14980 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054512

Preisbereich
0,2534 € - 0,2168 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 40.0 mm Nylon Natur

10054550

Preisbereich
0,1253 € - 0,1071 €

Lagerbestände
8737 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054529

Preisbereich
0,1196 € - 0,1025 €

Lagerbestände
570 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon Natur

10054505

Preisbereich
0,0819 € - 0,0701 €

Lagerbestände
2005 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054819

Preisbereich
0,152 € - 0,1308 €

Lagerbestände
9181 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054604

Preisbereich
0,0827 € - 0,0709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054635

Preisbereich
0,2886 € - 0,0743 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm PC Transparent

10116951

Preisbereich
0,0815 € - 0,0697 €

Lagerbestände
12474 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon Schwarz

10054642

Preisbereich
0,0735 € - 0,0626 €

Lagerbestände
2280 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Kreuzförmige Betätigung M8 25.0 mm PA Natur

10066041

Preisbereich
0,1343 € - 0,1298 €

Lagerbestände
3991 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Kreuzförmige Betätigung
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054628

Preisbereich
0,3252 € - 0,2787 €

Lagerbestände
3059 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz