Maschinenschrauben mit Flachrundkopf sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für die Montage von Maschinen, für die Holzbearbeitung und das Bauwesen. Der Flachrundkopf mit seiner großen Auflagefläche ist abgerundet und weist ein flaches Profil auf. Zum Einsatz in Anwendungen, die ein flaches Profil erfordern, da die Kopfform im Vergleich zu anderen Schraubentypen ein flacheres Profil bietet. Die große Auflagefläche bietet außerdem eine gleichmäßige Lastverteilung.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2168 € - 0,2534 € | 202 Auf Lager |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1071 € - 0,1253 € | 8737 Auf Lager |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0426 € - 0,0499 € | 756 Auf Lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1113 € - 0,1151 € | 471 Auf Lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2675 € - 0,3125 € | 25726 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0743 € - 0,2886 € | 14 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0746 € - 0,0873 € | 250 Auf Lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1065 € - 0,1247 € | 9000 Auf Lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1298 € - 0,1343 € | 3991 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzförmige Betätigung
|
||
| 0,0626 € - 0,0735 € | 23380 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1308 € - 0,152 € | 9181 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1025 € - 0,1196 € | 570 Auf Lager |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1063 € - 0,1244 € | 1519 Auf Lager |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0709 € - 0,0827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1591 € - 0,1872 € | 3500 Auf Lager |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2956 € - 0,328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1351 € - 0,1788 € | 76 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzförmige Betätigung
|
||
| 0,2013 € - 0,214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2013 € - 0,214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,145 € - 0,1689 € | 4962 Auf Lager |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.