Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
589 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,944 € - 2,0804 € 10115 Auf Lager
M2.6
Hellbraun
PEEK
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,3314 € - 4,7908 € 100 Auf Lager
M5
Hellbraun
PEEK
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1693 € - 0,198 € 1400 Auf Lager
1.5 mm
M10
Natur
Nylon
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0632 € - 0,0737 € 2086 Auf Lager
0.4 mm
M2
Natur
Nylon
5.0 mm
Mit Schlitz
0,0642 € - 0,075 € 1800 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon
6.0 mm
Mit Schlitz
0,5351 € - 0,5638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M10
Natur
Nylon
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0632 € - 0,074 € 1740 Auf Lager
0.5 mm
M2.5
Natur
Nylon
4.5 mm
Mit Schlitz
0,0406 € - 0,0476 € 8220 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,152 € - 0,1779 € 4000 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
Nylon
50.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1337 € - 0,1337 € 1100 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
Nylon
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1951 € - 0,2051 € 79000 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
Nylon
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0342 € - 0,04 € 29890 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0661 € - 0,0771 € 7453 Auf Lager
0.4 mm
M2
Natur
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0403 € - 0,0473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
Nylon
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0661 € - 0,0771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
Nylon
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0426 € - 0,0496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
Natur
Nylon
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0677 € - 0,079 € 2000 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0856 € - 0,10 € 6710 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0474 € - 0,0553 € 2500 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,076 € - 0,0889 € 3605 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 10.0 mm PEEK Hellbraun

10219621

Preisbereich
2,0804 € - 0,944 €

Lagerbestände
10115 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 8.0 mm PEEK Hellbraun

10219782

Preisbereich
4,7908 € - 2,3314 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 30.0 mm Nylon Natur

10050002

Preisbereich
0,198 € - 0,1693 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2 5.0 mm Nylon Natur

10052396

Preisbereich
0,0737 € - 0,0632 €

Lagerbestände
2086 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Nylon Natur

10052433

Preisbereich
0,075 € - 0,0642 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 40.0 mm Nylon Natur

10050248

Preisbereich
0,5638 € - 0,5351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2.5 4.5 mm Nylon Natur

10052419

Preisbereich
0,074 € - 0,0632 €

Lagerbestände
1740 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    4.5 mm
Schraube Mit Schlitz M3 10.0 mm Nylon Natur

10052457

Preisbereich
0,0476 € - 0,0406 €

Lagerbestände
8220 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 50.0 mm Nylon Natur

10049679

Preisbereich
0,1779 € - 0,152 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 20.0 mm Nylon Natur

10049815

Preisbereich
0,1337 € - 0,1337 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 40.0 mm Nylon Natur

10049877

Preisbereich
0,2051 € - 0,1951 €

Lagerbestände
79000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 5.0 mm Nylon Natur

10050156

Preisbereich
0,04 € - 0,0342 €

Lagerbestände
29890 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2 16.0 mm Nylon Natur

10052402

Preisbereich
0,0771 € - 0,0661 €

Lagerbestände
7453 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm Nylon Natur

10052440

Preisbereich
0,0473 € - 0,0403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm Nylon Natur

10052488

Preisbereich
0,0771 € - 0,0661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Nylon Natur

10052525

Preisbereich
0,0496 € - 0,0426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm Nylon Natur

10052549

Preisbereich
0,079 € - 0,0677 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 30.0 mm Nylon Natur

10052587

Preisbereich
0,10 € - 0,0856 €

Lagerbestände
6710 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Natur

10052624

Preisbereich
0,0553 € - 0,0474 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 30.0 mm Nylon Natur

10052501

Preisbereich
0,0889 € - 0,076 €

Lagerbestände
3605 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm