Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,339 € - 0,5482 € 4267 Auf Lager
M8
Natur
Nylon
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,4492 € - 0,7324 € 400 Auf Lager
M8
Natur
Nylon
35.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2055 € - 0,2844 € 898 Auf Lager
M5
Natur
Nylon
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2267 € - 0,3154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,4111 € - 0,6646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon
50.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,3738 € - 0,6082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
Nylon
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,8203 € - 1,4509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
Nylon
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2013 € - 0,2773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Nylon
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1548 € - 0,2154 € 500 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1562 € - 0,2182 € 500 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1548 € - 0,2154 € 1435 Auf Lager
M2.5
Natur
Nylon
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1562 € - 0,2182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Natur
Nylon
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1134 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1237 € - 0,1703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1141 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1244 € - 0,1731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1816 € - 0,2534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Nylon
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1689 € - 0,2337 € 1127 Auf Lager
M5
Natur
Nylon
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1548 € - 0,2154 € 1085 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1548 € - 0,2154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Natur
Nylon
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 10.0 mm Nylon Natur

10375242

Preisbereich
0,5482 € - 0,339 €

Lagerbestände
4267 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 35.0 mm Nylon Natur

10375280

Preisbereich
0,7324 € - 0,4492 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 40.0 mm Nylon Natur

10375129

Preisbereich
0,2844 € - 0,2055 €

Lagerbestände
898 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 12.0 mm Nylon Natur

10375167

Preisbereich
0,3154 € - 0,2267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 50.0 mm Nylon Natur

10375228

Preisbereich
0,6646 € - 0,4111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 20.0 mm Nylon Natur

10375266

Preisbereich
0,6082 € - 0,3738 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 20.0 mm Nylon Natur

10375334

Preisbereich
1,4509 € - 0,8203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 30.0 mm Nylon Natur

10375112

Preisbereich
0,2773 € - 0,2013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 10.0 mm Nylon Natur

10374726

Preisbereich
0,2154 € - 0,1548 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 25.0 mm Nylon Natur

10374764

Preisbereich
0,2182 € - 0,1562 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 8.0 mm Nylon Natur

10374801

Preisbereich
0,2154 € - 0,1548 €

Lagerbestände
1435 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 25.0 mm Nylon Natur

10374849

Preisbereich
0,2182 € - 0,1562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 8.0 mm Nylon Natur

10374887

Preisbereich
0,1562 € - 0,1134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm Nylon Natur

10374924

Preisbereich
0,1703 € - 0,1237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 8.0 mm Nylon Natur

10374962

Preisbereich
0,1577 € - 0,1141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 20.0 mm Nylon Natur

10375006

Preisbereich
0,1731 € - 0,1244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 6.0 mm Nylon Natur

10375044

Preisbereich
0,2534 € - 0,1816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 16.0 mm Nylon Natur

10375082

Preisbereich
0,2337 € - 0,1689 €

Lagerbestände
1127 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 5.0 mm Nylon Natur

10374696

Preisbereich
0,2154 € - 0,1548 €

Lagerbestände
1085 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 16.0 mm Nylon Natur

10374832

Preisbereich
0,2154 € - 0,1548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf