Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,208 € - 1,4921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M1.4
|
Braun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,208 € - 1,4921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M1.4
|
Braun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 3,0306 € - 7,0777 € | 90 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
M1.4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,3168 € - 1,4949 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M1.4
|
Natur
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 3,0306 € - 7,0777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.098 in
2.5 mm
|
M1.4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,2258 € - 1,3997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M1.4
|
Natur
|
Reny
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,2258 € - 1,3997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M1.4
|
Natur
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,2258 € - 1,3997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M1.4
|
Natur
|
Reny
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,2258 € - 1,3997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M1.4
|
Natur
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 3,0306 € - 7,0777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
M1.4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,2258 € - 1,3997 € | 198 Auf Lager |
|
M1.4
|
Natur
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 3,0306 € - 7,0777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
M1.4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 3,2752 € - 7,2775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
M1.4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 3,0306 € - 7,0777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
M1.4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.