Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
1,6896 € - 3,2384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Braun
PEEK
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
5,0829 € - 5,7729 € 76 Auf Lager
M6
Hellbraun
PEEK
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0483 € - 0,0674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Baustahl
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0549 € - 0,0765 € 980 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0695 € - 0,0971 € 12500 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1011 € - 0,1399 € 1000 Auf Lager
M5
Natur
Baustahl
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1605 € - 0,2224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Baustahl
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,2879 € - 4,7015 € 60 Auf Lager
M5
Hellbraun
PEEK
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0549 € - 0,0765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Baustahl
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0643 € - 0,0898 € 21000 Auf Lager
M3
Natur
Baustahl
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0629 € - 0,0877 € 10986 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0408 € - 0,0408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Baustahl
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1141 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Baustahl
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0351 € - 0,0433 € 998 Auf Lager
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0394 € - 0,0486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
42.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0329 € - 0,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4 mm
M2
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0327 € - 0,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
4.0 mm
Mit Schlitz
0,0335 € - 0,0414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0378 € - 0,0467 € 996 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
35.0 mm
Mit Schlitz
0,0426 € - 0,0525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 16.0 mm PEEK Braun

10219683

Preisbereich
3,2384 € - 1,6896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 16.0 mm PEEK Hellbraun

10219867

Preisbereich
5,7729 € - 5,0829 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 10.0 mm Baustahl Natur

10238288

Preisbereich
0,0674 € - 0,0483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 6.0 mm Baustahl Natur

10238332

Preisbereich
0,0765 € - 0,0549 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 16.0 mm Baustahl Natur

10238370

Preisbereich
0,0971 € - 0,0695 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 10.0 mm Baustahl Natur

10238417

Preisbereich
0,1399 € - 0,1011 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 30.0 mm Baustahl Natur

10238455

Preisbereich
0,2224 € - 0,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 10.0 mm PEEK Hellbraun

10219799

Preisbereich
4,7015 € - 2,2879 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 8.0 mm Baustahl Natur

10238271

Preisbereich
0,0765 € - 0,0549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm Baustahl Natur

10238318

Preisbereich
0,0898 € - 0,0643 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 12.0 mm Baustahl Natur

10238363

Preisbereich
0,0877 € - 0,0629 €

Lagerbestände
10986 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 8.0 mm Baustahl Natur

10636732

Preisbereich
0,0408 € - 0,0408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 20.0 mm Baustahl Natur

10238448

Preisbereich
0,1577 € - 0,1141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397848

Preisbereich
0,0433 € - 0,0351 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Steigungsdurchmesser
    0.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397909

Preisbereich
0,0486 € - 0,0394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Steigungsdurchmesser
    0.6 mm
  • Gewindelänge
    42.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294703

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397220

Preisbereich
0,0403 € - 0,0327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397268

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296172

Preisbereich
0,0467 € - 0,0378 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397404

Preisbereich
0,0525 € - 0,0426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm