Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1312 € - 0,1312 € 3787 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
Nylon 6/6
35.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1661 € - 0,1943 € 1400 Auf Lager
1.5 mm
M10
Natur
PA
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,062 € - 0,0723 € 2086 Auf Lager
0.4 mm
M2
Natur
Nylon
5.0 mm
Mit Schlitz
0,063 € - 0,0736 € 800 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0664 € - 0,0775 € 2000 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
Mit Schlitz
0,084 € - 0,0981 € 6710 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0466 € - 0,0543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0904 € - 0,1058 € 11853 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
Mit Schlitz
6,3643 € - 7,2231 € 109 Auf Lager
M6
Braun
PEEK
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0709 € - 0,0827 € 2592 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0985 € - 0,1153 € 7000 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
Nylon 6/6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0711 € - 0,0832 € 2929 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0395 € - 0,0464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0649 € - 0,0757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0418 € - 0,0487 € 7071 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0673 € - 0,0787 € 18000 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1591 € - 0,1675 € 999 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0663 € - 0,0774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0649 € - 0,0757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0387 € - 0,045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049860

Preisbereich
0,1312 € - 0,1312 €

Lagerbestände
3787 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 30.0 mm PA Natur

10050002

Preisbereich
0,1943 € - 0,1661 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2 5.0 mm Nylon Natur

10052396

Preisbereich
0,0723 € - 0,062 €

Lagerbestände
2086 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052433

Preisbereich
0,0736 € - 0,063 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052549

Preisbereich
0,0775 € - 0,0664 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 30.0 mm Nylon Natur

10052587

Preisbereich
0,0981 € - 0,084 €

Lagerbestände
6710 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052624

Preisbereich
0,0543 € - 0,0466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052662

Preisbereich
0,1058 € - 0,0904 €

Lagerbestände
11853 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 25.0 mm PEEK Braun

10219881

Preisbereich
7,2231 € - 6,3643 €

Lagerbestände
109 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M5 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052631

Preisbereich
0,0827 € - 0,0709 €

Lagerbestände
2592 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052679

Preisbereich
0,1153 € - 0,0985 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon Natur

10052716

Preisbereich
0,0832 € - 0,0711 €

Lagerbestände
2929 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052440

Preisbereich
0,0464 € - 0,0395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052488

Preisbereich
0,0757 € - 0,0649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052525

Preisbereich
0,0487 € - 0,0418 €

Lagerbestände
7071 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052556

Preisbereich
0,0787 € - 0,0673 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052594

Preisbereich
0,1675 € - 0,1591 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052471

Preisbereich
0,0774 € - 0,0663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052518

Preisbereich
0,0757 € - 0,0649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049235

Preisbereich
0,045 € - 0,0387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm