Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,3266 € - 0,5308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon
80.0 mm
Mit Schlitz
1,2029 € - 1,3736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.4
Natur
Reny
2.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2622 € - 0,4771 € 2500 Auf Lager
M6
Natur
Nylon
50.0 mm
Mit Schlitz
1,2029 € - 1,3736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.2
Natur
Reny
3.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,2029 € - 1,3736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.2
Natur
Reny
2.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1137 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1242 € - 0,1731 € 29500 Auf Lager
M4
Natur
Nylon
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1189 € - 0,1661 € 446 Auf Lager
M4
Natur
Nylon
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1375 € - 0,1774 € 350 Auf Lager
M4
Natur
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1436 € - 0,1844 € 6890 Auf Lager
M5
Natur
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1436 € - 0,2619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon
6.5 mm
Mit Schlitz
1,2029 € - 1,3736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.6
Natur
Reny
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,9741 € - 6,9458 € 190 Auf Lager
1.8 mm
M1.2
Hellbraun
PEEK
1.8 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2182 € - 0,3013 € 498 Auf Lager
M6
Natur
Nylon
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,8203 € - 1,4509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
Nylon
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,3738 € - 0,6082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
Nylon
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2421 € - 0,3365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,4111 € - 0,6646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon
50.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2013 € - 0,2773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Nylon
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2267 € - 0,3154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Mit Schlitz M6 80.0 mm Nylon Natur

10326169

Preisbereich
0,5308 € - 0,3266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.4 2.0 mm Reny Natur

10341988

Preisbereich
1,3736 € - 1,2029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.0 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.4
  • Gewindelänge
    2.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 50.0 mm Nylon Natur

10326138

Preisbereich
0,4771 € - 0,2622 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.2 3.5 mm Reny Natur

10341964

Preisbereich
1,3736 € - 1,2029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    1.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.2
  • Gewindelänge
    3.5 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.2 2.5 mm Reny Natur

10341940

Preisbereich
1,3736 € - 1,2029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    1.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.2
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Nylon Natur

10325803

Preisbereich
0,1577 € - 0,1137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon Natur

10325841

Preisbereich
0,1731 € - 0,1242 €

Lagerbestände
29500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm Nylon Natur

10325827

Preisbereich
0,1661 € - 0,1189 €

Lagerbestände
446 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M4 30.0 mm Nylon Natur

10325865

Preisbereich
0,1774 € - 0,1375 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon Natur

10325926

Preisbereich
0,1844 € - 0,1436 €

Lagerbestände
6890 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 6.5 mm Nylon Natur

10326015

Preisbereich
0,2619 € - 0,1436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.6 4.0 mm Reny Natur

10342084

Preisbereich
1,3736 € - 1,2029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.3 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.6
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.2 1.8 mm PEEK Hellbraun

10342176

Preisbereich
6,9458 € - 2,9741 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    1.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.2
  • Steigungsdurchmesser
    1.8 mm
  • Gewindelänge
    1.8 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 8.0 mm Nylon Natur

10375143

Preisbereich
0,3013 € - 0,2182 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 20.0 mm Nylon Natur

10375334

Preisbereich
1,4509 € - 0,8203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 20.0 mm Nylon Natur

10375266

Preisbereich
0,6082 € - 0,3738 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 20.0 mm Nylon Natur

10375181

Preisbereich
0,3365 € - 0,2421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 50.0 mm Nylon Natur

10375228

Preisbereich
0,6646 € - 0,4111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 30.0 mm Nylon Natur

10375112

Preisbereich
0,2773 € - 0,2013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 12.0 mm Nylon Natur

10375167

Preisbereich
0,3154 € - 0,2267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf