Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
2,9741 € - 6,9458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
M1.4
Hellbraun
PEEK
3.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,9741 € - 6,9458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
M1.6
Hellbraun
PEEK
2.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,2029 € - 1,3736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.2
Natur
Reny
1.8 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,9741 € - 3,3075 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
M1.2
Hellbraun
PEEK
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,9741 € - 6,9458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
M1.2
Hellbraun
PEEK
3.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,9741 € - 6,9458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
M1.2
Hellbraun
PEEK
2.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,0538 € - 2,3072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Hellbraun
PPS
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
3,0674 € - 3,4542 € 25 Auf Lager
M4
Hellbraun
PPS
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,0538 € - 2,3072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
PPS
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,3736 € - 1,5337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Hellbraun
PPS
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,2029 € - 1,3736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.4
Natur
Reny
3.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,2029 € - 1,3736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.6
Natur
Reny
3.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,9741 € - 6,9458 € 90 Auf Lager
3.0 mm
M1.4
Hellbraun
PEEK
3.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,2029 € - 1,3736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.2
Natur
Reny
2.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,2029 € - 1,3736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.6
Natur
Reny
2.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,9741 € - 6,9458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
M1.2
Hellbraun
PEEK
3.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,9741 € - 6,9458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
M1.4
Hellbraun
PEEK
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,2029 € - 1,3736 € 198 Auf Lager
M1.4
Natur
Reny
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,2029 € - 1,3736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.2
Natur
Reny
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,2029 € - 1,3736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.4
Natur
Reny
2.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.4 3.5 mm PEEK Hellbraun

10342268

Preisbereich
6,9458 € - 2,9741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.0 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.4
  • Steigungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    3.5 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.6 2.0 mm PEEK Hellbraun

10342299

Preisbereich
6,9458 € - 2,9741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.3 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.6
  • Steigungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    2.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.2 1.8 mm Reny Natur

10341926

Preisbereich
1,3736 € - 1,2029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    1.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.2
  • Gewindelänge
    1.8 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.2 4.0 mm PEEK Hellbraun

10342220

Preisbereich
3,3075 € - 2,9741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    1.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.2
  • Steigungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.2 3.0 mm PEEK Hellbraun

10342206

Preisbereich
6,9458 € - 2,9741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    1.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.2
  • Steigungsdurchmesser
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    3.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.2 2.0 mm PEEK Hellbraun

10342183

Preisbereich
6,9458 € - 2,9741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    1.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.2
  • Steigungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    2.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 12.0 mm PPS Hellbraun

10343395

Preisbereich
2,3072 € - 2,0538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 20.0 mm PPS Hellbraun

10343531

Preisbereich
3,4542 € - 3,0674 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 12.0 mm PPS Hellbraun

10343432

Preisbereich
2,3072 € - 2,0538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 6.0 mm PPS Hellbraun

10343364

Preisbereich
1,5337 € - 1,3736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.4 3.5 mm Reny Natur

10342015

Preisbereich
1,3736 € - 1,2029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.0 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.4
  • Gewindelänge
    3.5 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.6 3.5 mm Reny Natur

10342077

Preisbereich
1,3736 € - 1,2029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.3 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.6
  • Gewindelänge
    3.5 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.4 3.0 mm PEEK Hellbraun

10342251

Preisbereich
6,9458 € - 2,9741 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.0 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.4
  • Steigungsdurchmesser
    3.0 mm
  • Gewindelänge
    3.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.2 2.0 mm Reny Natur

10341933

Preisbereich
1,3736 € - 1,2029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    1.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.2
  • Gewindelänge
    2.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.6 2.5 mm Reny Natur

10342053

Preisbereich
1,3736 € - 1,2029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.3 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.6
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.2 3.5 mm PEEK Hellbraun

10342213

Preisbereich
6,9458 € - 2,9741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    1.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.2
  • Steigungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    3.5 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.4 4.0 mm PEEK Hellbraun

10342275

Preisbereich
6,9458 € - 2,9741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.0 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.4
  • Steigungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.4 4.0 mm Reny Natur

10342022

Preisbereich
1,3736 € - 1,2029 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.0 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.4
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.2 4.0 mm Reny Natur

10341971

Preisbereich
1,3736 € - 1,2029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    1.8 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.2
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.4 2.5 mm Reny Natur

10341995

Preisbereich
1,3736 € - 1,2029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.0 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.4
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf