Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.2 2.5 mm PEEK Hellbraun

Eine Mikro-Flachkopf-Senkschraube mit Kreuzantrieb. Hergestellt aus UL-zertifiziertem Kunststoff.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10342190

Hersteller-Artikelnummer:

1439989

100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 3,3075 €
500 + 2,9741 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

330,75 €

100 x 3,3075 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 1.8 mm
Kopfhöhe 0.5 mm
Gewindegröße M1.2
Steigungsdurchmesser 2.5 mm
Gewindelänge 2.5 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Material PEEK
Farbe Hellbraun
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen UL94 V-0
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns