Menü Suche

Screw Slotted Drive M6 12.0 mm Nylon Natural

This slotted pan head screw is made from natural Nylon, is fully threaded and can be used in a wide range of industries and applications. Parts refer to ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 for guidance purpose only.
Artikelnr:

050061200002

300 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,2252 €
500 - 999 0,1602 €
1000 + 0,1239 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

22,52 €

100 x 0,2252 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Head Diameter 12.0 mm
Head Height 3.6 mm
Thread Size M6
Thread Length 12.0 mm
Head Type Pan Head
Drive Type Slotted Drive
Material Nylon
Finish No Finish
Colour Natural
Commodity Code 3926909790
Specifications DIN 85

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns