Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,122 € - 0,2223 € | 500 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-20
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.847 in
21.5 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,122 € - 0,2223 € | 20 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1017 € - 0,185 € | 355 Auf Lager |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0747 € - 0,0747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2367 € - 0,4318 € | 900 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1337 € - 0,2439 € | 14176 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.28 in
7.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2525 € - 0,4605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1492 € - 0,2711 € | 5052 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.295 in
7.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,5007 € - 0,812 € | 212 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,538 € - 0,8479 € | 500 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.657 in
16.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2424 € - 0,3945 € | 2000 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3845 € - 0,6069 € | 74 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1836 € - 0,2998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2697 € - 0,4906 € | 8400 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.634 in
16.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,452 € - 0,452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,122 € - 0,2223 € | 374 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1044 € - 0,1908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0828 € - 0,0828 € | 500 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3127 € - 0,5093 € | 277 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.