Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ flach

Auf Lager

Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.

Seriennummer: SR1923

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
158 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0894 € - 0,1422 € 500 Auf Lager
M5
Natur
Baustahl
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1506 € - 0,2745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Transparent
PC
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0878 € - 0,1392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Baustahl
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1047 € - 0,145 € 9750 Auf Lager
M5
Natur
Baustahl
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0512 € - 0,0715 € 5850 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0281 € - 0,0281 € 1000 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0378 € - 0,0378 € 3500 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1157 € - 0,1591 € 750 Auf Lager
M5
Natur
Baustahl
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0998 € - 0,1816 € 178 Auf Lager
M2
Transparent
PC
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1144 € - 0,2083 € 14208 Auf Lager
M2
Transparent
PC
6.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0703 € - 0,0703 € 2888 Auf Lager
M2
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1216 € - 0,221 € 500 Auf Lager
M3
Transparent
PC
9.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0998 € - 0,1816 € 6598 Auf Lager
M2
Transparent
PC
3.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2267 € - 0,3689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Transparent
PC
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0357 € - 0,0498 € 1500 Auf Lager
M3
Natur
Baustahl
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,4308 € - 0,68 € 900 Auf Lager
M3
Transparent
PC
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1168 € - 0,214 € 44420 Auf Lager
M3
Transparent
PC
6.4 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1506 € - 0,2745 € 972 Auf Lager
M2
Transparent
PC
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1168 € - 0,214 € 581 Auf Lager
M3
Transparent
PC
2.8 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2379 € - 0,3872 € 2300 Auf Lager
M4
Transparent
PC
15.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 8
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 16.0 mm Baustahl Natur

10237816

Preisbereich
0,1422 € - 0,0894 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 12.0 mm PC Transparent

10218495

Preisbereich
0,2745 € - 0,1506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 12.0 mm Baustahl Natur

10237809

Preisbereich
0,1392 € - 0,0878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 20.0 mm Baustahl Natur

10237823

Preisbereich
0,145 € - 0,1047 €

Lagerbestände
9750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 10.0 mm Baustahl Natur

10237748

Preisbereich
0,0715 € - 0,0512 €

Lagerbestände
5850 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 16.0 mm Baustahl Natur

10237762

Preisbereich
0,0281 € - 0,0281 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 25.0 mm Baustahl Natur

10237786

Preisbereich
0,0378 € - 0,0378 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 25.0 mm Baustahl Natur

10237830

Preisbereich
0,1591 € - 0,1157 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 4.0 mm PC Transparent

10218440

Preisbereich
0,1816 € - 0,0998 €

Lagerbestände
178 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 6.5 mm PC Transparent

10218464

Preisbereich
0,2083 € - 0,1144 €

Lagerbestände
14208 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 PC Transparent

10218433

Preisbereich
0,0703 € - 0,0703 €

Lagerbestände
2888 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 9.1 mm PC Transparent

10218587

Preisbereich
0,221 € - 0,1216 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    9.1 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 3.0 mm PC Transparent

10218501

Preisbereich
0,1816 € - 0,0998 €

Lagerbestände
6598 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 16.0 mm PC Transparent

10218624

Preisbereich
0,3689 € - 0,2267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 6.0 mm Baustahl Natur

10371763

Preisbereich
0,0498 € - 0,0357 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 30.0 mm PC Transparent

10218662

Preisbereich
0,68 € - 0,4308 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 6.4 mm PC Transparent

10218532

Preisbereich
0,214 € - 0,1168 €

Lagerbestände
44420 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 10.0 mm PC Transparent

10218488

Preisbereich
0,2745 € - 0,1506 €

Lagerbestände
972 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 2.8 mm PC Transparent

10218525

Preisbereich
0,214 € - 0,1168 €

Lagerbestände
581 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    2.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 15.0 mm PC Transparent

10218747

Preisbereich
0,3872 € - 0,2379 €

Lagerbestände
2300 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachkopf