Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ flach

Auf Lager

Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.

Seriennummer: SR1923

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
158 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0408 € - 0,0504 € 1000 Auf Lager
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
17.3 mm
Mit Schlitz
0,0362 € - 0,0447 € 15000 Auf Lager
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
5.3 mm
Mit Schlitz
0,1887 € - 0,2329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
20.4 mm
Mit Schlitz
0,2006 € - 0,2476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
45.4 mm
Mit Schlitz
0,0634 € - 0,0783 € 1500 Auf Lager
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
8.7 mm
Mit Schlitz
0,0649 € - 0,0801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
21.7 mm
Mit Schlitz
0,0583 € - 0,072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
27.3 mm
Mit Schlitz
0,0607 € - 0,0749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
6.7 mm
Mit Schlitz
0,0636 € - 0,0785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
37.3 mm
Mit Schlitz
0,0361 € - 0,0446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
3.3 mm
Mit Schlitz
0,2758 € - 0,3405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
Natur
Nylon 6/6
55.0 mm
Mit Schlitz
0,0673 € - 0,0831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
36.7 mm
Mit Schlitz
0,1388 € - 0,1713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
15.4 mm
Mit Schlitz
0,0328 € - 0,0405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
3.3 mm
Mit Schlitz
0,0338 € - 0,0418 € 15000 Auf Lager
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
10.3 mm
Mit Schlitz
0,0373 € - 0,046 € 29000 Auf Lager
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
22.3 mm
Mit Schlitz
0,0736 € - 0,0908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
46.7 mm
Mit Schlitz
0,0414 € - 0,0511 € 34999 Auf Lager
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
9.3 mm
Mit Schlitz
0,0363 € - 0,0449 € 975 Auf Lager
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
7.3 mm
Mit Schlitz
0,0637 € - 0,0786 € 14000 Auf Lager
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
Mit Schlitz
  • von 8
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 17.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398579

Preisbereich
0,0504 € - 0,0408 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    17.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 5.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398005

Preisbereich
0,0447 € - 0,0362 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    5.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Mit Schlitz M8 x 1.25 20.4 mm Nylon 6/6 Natur

10399811

Preisbereich
0,2329 € - 0,1887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    20.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.25 mm
Schraube Mit Schlitz M8 x 1.25 45.4 mm Nylon 6/6 Natur

10399828

Preisbereich
0,2476 € - 0,2006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    45.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.25 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 8.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399163

Preisbereich
0,0783 € - 0,0634 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    8.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 21.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399194

Preisbereich
0,0801 € - 0,0649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 27.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398593

Preisbereich
0,072 € - 0,0583 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    27.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 6.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399156

Preisbereich
0,0749 € - 0,0607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    6.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 37.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398609

Preisbereich
0,0785 € - 0,0636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    37.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Natur

10397992

Preisbereich
0,0446 € - 0,0361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Mit Schlitz M10 x 1.5 55.0 mm Nylon 6/6 Natur

10400111

Preisbereich
0,3405 € - 0,2758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 36.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399200

Preisbereich
0,0831 € - 0,0673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    36.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M8 x 1.25 15.4 mm Nylon 6/6 Natur

10399804

Preisbereich
0,1713 € - 0,1388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    15.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.25 mm
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 3.3 mm Nylon 6/6 Natur

10397008

Preisbereich
0,0405 € - 0,0328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 10.3 mm Nylon 6/6 Natur

10397046

Preisbereich
0,0418 € - 0,0338 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 22.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398043

Preisbereich
0,046 € - 0,0373 €

Lagerbestände
29000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    22.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 46.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399217

Preisbereich
0,0908 € - 0,0736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    46.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 9.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398555

Preisbereich
0,0511 € - 0,0414 €

Lagerbestände
34999 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    9.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 7.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398012

Preisbereich
0,0449 € - 0,0363 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    7.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10399170

Preisbereich
0,0786 € - 0,0637 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm