Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0339 € - 0,0418 € | 7878 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 4000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1374 € - 0,251 € | 1984 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,122 € - 0,2223 € | 500 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0806 € - 0,1276 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1166 € - 0,2123 € | 14108 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1017 € - 0,185 € | 598 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,119 € - 0,218 € | 6622 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1215 € - 0,2209 € | 3172 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1263 € - 0,231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.594 in
15.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,1736 € - 1,5639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Transparent
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,5739 € - 0,8766 € | 400 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3127 € - 0,5093 € | 7697 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3845 € - 0,6069 € | 74 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1239 € - 0,2252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,231 € - 0,3759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1017 € - 0,185 € | 90 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3242 € - 0,5896 € | 169 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,4132 € - 0,6542 € | 52 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,439 € - 0,693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung