Menü Suche

Maschinenfüße - Standard

Auf Lager

Unser Sortiment an Standard-Maschinenfüßen aus verzinktem Stahl und einem Polyamid-Sockel (PA) eignet sich zur Unterstützung von Maschinen, Schaltschränken und Förderbandanwendungen. Die Füße haben maximal 20 Grad Beweglichkeit und können in Varianten mit oder ohne Bolzenlöcher erworben werden. Zusätzliche rutschfeste Pads können separat erworben werden, wenn zusätzliche Reibung erforderlich ist.

Seriennummer: SR1545

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Unterteiltyp Durchmesser Unterteil Kaufen
15,8825 € - 15,8825 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
18,1913 € - 18,1913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
100.0 mm
41,5307 € - 41,5307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
120.0 mm
18,4047 € - 18,4047 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
11,1841 € - 11,1841 € 80 Auf Lager
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
10,3068 € - 10,3068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
60.0 mm
11,1375 € - 11,1375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
60.0 mm
14,5027 € - 19,604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
7,7441 € - 9,8463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
40.0 mm
15,8825 € - 17,5637 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
26,8229 € - 26,8229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
120.0 mm
14,0239 € - 14,0239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
6,3079 € - 6,3079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
40.0 mm
10338155 21,0359 € - 21,0359 € 20 Auf Lager
Schwenklager aus Kunststoff
100.0 mm
9,7435 € - 9,7435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
60.0 mm
11,8556 € - 11,8556 € 50 Auf Lager
Schwenklager aus Kunststoff
60.0 mm
12,1231 € - 12,1231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
20,4586 € - 22,6495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
100.0 mm
6,6417 € - 7,0018 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
50.0 mm
3,5059 € - 3,5059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwenklager aus Kunststoff
40.0 mm
  • von 3
Verstellbare Füße 80.0 mm M12 Schwarz

10203354

Preisbereich
15,8825 € - 15,8825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung 100.0 mm M16 66.0 mm Schwarz

10645529

Preisbereich
18,1913 € - 18,1913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Gewindelänge
    66.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Füße 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Stahl

10642597

Preisbereich
41,5307 € - 41,5307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Durchmesser Unterteil
    120.0 mm
  • Gewindelänge
    250.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 80.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10637890

Preisbereich
18,4047 € - 18,4047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung 80.0 mm M16 100.0 mm Schwarz

10640340

Preisbereich
11,1841 € - 11,1841 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 60.0 mm M12 Schwarz

10494516

Preisbereich
10,3068 € - 10,3068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
Verstellbare Füße 60.0 mm M12 Schwarz

10336762

Preisbereich
11,1375 € - 11,1375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
Verstellbare Füße 80.0 mm M16 Schwarz

10336601

Preisbereich
19,604 € - 14,5027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
Verstellbare Füße 40.0 mm M8 Schwarz

10336656

Preisbereich
9,8463 € - 7,7441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
Verstellbare Füße 80.0 mm M12 Schwarz

10336724

Preisbereich
17,5637 € - 15,8825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
Verstellbare Füße 120.0 mm M20 Schwarz

10336564

Preisbereich
26,8229 € - 26,8229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    120.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
Verstellbare Füße 80.0 mm M12 Schwarz

10336755

Preisbereich
14,0239 € - 14,0239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
Verstellbare Füße 40.0 mm M8 Schwarz

10336502

Preisbereich
6,3079 € - 6,3079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
Verstellbare Füße 100.0 mm M16 Schwarz

10338155

Preisbereich
21,0359 € - 21,0359 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
Verstellbare Füße 60.0 mm M10 Schwarz

10336731

Preisbereich
9,7435 € - 9,7435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
Verstellbare Füße 60.0 mm M10 Schwarz

10203347

Preisbereich
11,8556 € - 11,8556 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung 80.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

10548547

Preisbereich
12,1231 € - 12,1231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 100.0 mm M12 Schwarz

10336625

Preisbereich
22,6495 € - 20,4586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
Verstellbare Füße 50.0 mm M10 45.0 mm Schwarz

10637869

Preisbereich
7,0018 € - 6,6417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 40.0 mm M8 Schwarz

10336496

Preisbereich
3,5059 € - 3,5059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl