20175733
20175733
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 2 | 181,5246 € |
| 3 - 4 | 154,2969 € |
| 5 - 9 | 145,2176 € |
| 10 + | 136,1485 € |
| Schaftdurchmesser | 20.0 |
|---|---|
| h1 | 25.0 |
| l1 | 44.0 |
| w1 | 60.0 |
| w2 | 45.0 |
| w3 | 38.5 |
| h2 | 32.0 |
| h3 | 14.0 |
| h4 | 21.5 |
| h5 | 63.0 |
| l2 | 6.5 |
| d1 | M8 |
| d2 | M6 |
| Drehmoment bis Nm | 7.0 |
| Haltekraft kN | 1200.0 |
| Material | Aluminium |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.