Menü Suche

Manipulationssichere Etiketten

Auf Lager

Manipulationssichere Etiketten haben eine matte Oberfläche, die sich zum Beschreiben eignet, und werden in gestanzten Stücken geliefert. Einige Optionen hinterlassen eine sichtbare Sicherheitsmeldung, während andere keine Rückstände hinterlassen.

  • Tamper Evident Labels that have a matt surface that is suitable for writing on and which are provided in die cut pieces.
  • Options that do not leave behind residue and options that leave a visible security 'void' message.
  • Easy way of seeing whether an item or package has been opened.
Farbe: Rot, Blau, Grün Seriennummer: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Plombentyp B Etikettgröße A Kaufen
0,1146 € - 0,1273 € 4291 Auf Lager
Non Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
0,067 € - 0,0744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Total Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,0516 € - 0,0573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,0926 € - 0,1029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Total Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
0,0926 € - 0,1029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Total Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
0,0926 € - 0,1029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Transfer
85.0 mm
Large
40.0 mm
0,067 € - 0,0744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,0459 € - 0,0511 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Total Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,067 € - 0,0744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Total Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
0,0516 € - 0,0573 € 2392 Auf Lager
Non Transfer
60.0 mm
Small
20.0 mm
KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Polyesterband Rot

20122362

Preisbereich
0,1273 € - 0,1146 €

Lagerbestände
4291 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    85.0 mm
  • Etikettgröße
    Large
  • Plombentyp
    Non Transfer
  • Klebebandmaterial
    Polyester
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Polyesterband Rot

20122355

Preisbereich
0,0744 € - 0,067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Etikettgröße
    Small
  • Plombentyp
    Total Transfer
  • Klebebandmaterial
    Polyester
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Polyesterband Blau

20122348

Preisbereich
0,0573 € - 0,0516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Etikettgröße
    Small
  • Plombentyp
    Non Transfer
  • Klebebandmaterial
    Polyester
KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Polyesterband Rot

20122379

Preisbereich
0,1029 € - 0,0926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    85.0 mm
  • Etikettgröße
    Large
  • Plombentyp
    Total Transfer
  • Klebebandmaterial
    Polyester
KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Polyesterband Blau

20083717

Preisbereich
0,1029 € - 0,0926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    85.0 mm
  • Etikettgröße
    Large
  • Plombentyp
    Total Transfer
  • Klebebandmaterial
    Polyester
KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Polyesterband Blau

20083687

Preisbereich
0,1029 € - 0,0926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    85.0 mm
  • Etikettgröße
    Large
  • Plombentyp
    Non Transfer
  • Klebebandmaterial
    Polyester
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Polyesterband Grün

20083632

Preisbereich
0,0744 € - 0,067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Etikettgröße
    Small
  • Plombentyp
    Non Transfer
  • Klebebandmaterial
    Polyester
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Polyesterband Grün

20083670

Preisbereich
0,0511 € - 0,0459 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Etikettgröße
    Small
  • Plombentyp
    Total Transfer
  • Klebebandmaterial
    Polyester
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Polyesterband Blau

20083663

Preisbereich
0,0744 € - 0,067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Etikettgröße
    Small
  • Plombentyp
    Total Transfer
  • Klebebandmaterial
    Polyester
KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Polyesterband Rot

20122331

Preisbereich
0,0573 € - 0,0516 €

Lagerbestände
2392 Auf Lager
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • Etikettgröße
    Small
  • Plombentyp
    Non Transfer
  • Klebebandmaterial
    Polyester