10201756
1222629
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 19 | 14,9026 € |
| 20 - 99 | 6,898 € |
| 100 - 199 | 6,5622 € |
| 200 - 399 | 6,2134 € |
| 400 + | 5,8646 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Zolltarifnummer | 8505191090 |
|---|---|
| Schnappmechanismus | Schnapper und Gegenplatte |
| Magnetmaterial | Ferrit |
| Montageart | Anschraubbar |
| Abstand zwischen Befestigungslöchern | 2.756 in |
| Abstand zwischen Befestigungslöchern | 70.0 mm |
| Gesamthöhe | 0.669 in |
| Gesamthöhe | 17.0 mm |
| Gesamtbreite | 0.512 in |
| Gesamtbreite | 13.0 mm |
| Gesamtlänge | 3.15 in |
| Gesamtlänge | 80.0 mm |
| Plattenlänge | 2.165 in |
| Plattenlänge | 55.0 mm |
| Plattendicke | 0.063 in |
| Plattendicke | 1.6 mm |
| Plattenbreite | 0.63 in |
| Plattenbreite | 16.0 mm |
| Abstand zwischen Plattenbefestigungsbohrungen | 1.378 in |
| Abstand zwischen Plattenbefestigungsbohrungen | 35.0 mm |
| Gehäusematerial | Druckgegossene Zinklegierung |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.