Unsere Magnetschnapper zum Einschrauben sind in unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich, sie verfügen über unterschiedliche Zugkräfte und verschiedene Montageausrichtungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gehäusematerial | Schnappmechanismus | Gesamtlänge | Farbe | Montageart | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4218 € - 3,0131 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PS
|
Schnapper
|
2.205 in
56.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,9994 € - 4,3465 € | 40 Auf Lager |
PE
|
Schnapper
|
1.614 in
41.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,1542 € - 4,2578 € | 90 Auf Lager |
ABS
|
Schnapper
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
Anschraubbar
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,3367 € - 9,1071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PBT
|
Schnapper
|
1.988 in
50.5 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 11,2832 € - 26,2273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PBT
|
Schnapper
|
3.386 in
86.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 9,5323 € - 18,8943 € | 196 Auf Lager |
PC
|
Schnapper
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grau
|
Anschraubbar
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,6282 € - 35,571 € | 139 Auf Lager |
PA
|
Schnapper
|
1.969 in
50.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,7741 € - 4,4057 € | 40 Auf Lager |
PS
|
Schnapper
|
1.654 in
42.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,9149 € - 4,7309 € | 140 Auf Lager |
PS
|
Schnapper
|
1.89 in
48.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,8019 € - 6,9486 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PS
|
Schnapper
|
2.126 in
54.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,9994 € - 4,9084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PS
|
Schnapper
|
1.89 in
48.0 mm
|
Braun
|
Anschraubbar
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,1965 € - 4,3465 € | 100 Auf Lager |
PE
|
Schnapper
|
1.614 in
41.0 mm
|
Schwarz
|
Anschraubbar
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,3936 € - 5,2336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 5,8759 € - 13,6902 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PBT
|
Schnapper
|
2.362 in
60.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,1399 € - 6,8599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PBT
|
Schnapper
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grau
|
Anschraubbar
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8445 € - 3,6665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schnapper
|
1.614 in
41.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,9994 € - 4,3465 € | 2750 Auf Lager |
ABS
|
Schnapper
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,5623 € - 7,4217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grau
|
Anschraubbar
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 12,2639 € - 27,0257 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PBT
|
Schnapper
|
3.386 in
86.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,5323 € - 18,8943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PC
|
Schnapper
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.