Menü Suche

Magnetschnapper zum Einrasten

Auf Lager

Magnetschnapper - Optionen zum vertieften Einbau in den Rahmens, um für einen bündigen Effekt zu sorgen. Das Sortiment bietet die Wahl zwischen einer Schnappbefestigung für eine schnelle Installation oder einer Schraubbefestigung für einen festeren Halt. Das Sortiment ist für unterschiedliche Plattenstärken und Zugkräfte geeignet.

Seriennummer: SR5427

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Gesamtbreite Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
3,838 € - 3,838 € 40 Auf Lager
23.6 mm
Schwarz
7.7 mm
Polypropylen
13.3 mm
4,6887 € - 9,2845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
64.0 mm
Weiß
10.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
14.0 mm
3,2243 € - 6,3868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Weiß
40.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
13.5 mm
4,4634 € - 9,8463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
64.0 mm
Schwarz
64.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
14.0 mm
2,985 € - 6,032 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.5 mm
Weiß
10.0 mm
Polypropylen
11.0 mm
3,689 € - 7,1851 € 958 Auf Lager
58.5 mm
Weiß
11.0 mm
Polypropylen
20.6 mm
6,2657 € - 6,2657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.5 mm
Schwarz
11.0 mm
Polypropylen
20.6 mm
4,224 € - 4,7427 € 23 Auf Lager
39.7 mm
Schwarz
9.5 mm
Polypropylen
25.4 mm
2,4491 € - 2,9633 € 6 Auf Lager
39.7 mm
Schwarz
9.5 mm
Polypropylen
25.4 mm
0,8736 € - 0,8736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
Schwarz
5.8 mm
Polyoxymethylen
10.2 mm
2,1261 € - 4,5831 € 2036 Auf Lager
39.7 mm
Weiß
9.5 mm
Polypropylen
25.4 mm
4,0918 € - 11,0291 € 788 Auf Lager
58.5 mm
Schwarz
11.0 mm
Polypropylen
20.6 mm
6,2516 € - 6,2516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.5 mm
Schwarz
11.0 mm
Polypropylen
20.6 mm
4,224 € - 4,7427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.7 mm
Schwarz
9.5 mm
Polypropylen
25.4 mm
2,1261 € - 4,5831 € 2416 Auf Lager
39.7 mm
Schwarz
9.5 mm
Polypropylen
25.4 mm
6,2657 € - 6,2657 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.5 mm
Weiß
11.0 mm
Polypropylen
20.6 mm
3,2243 € - 6,3868 € 192 Auf Lager
40.0 mm
Schwarz
10.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
13.5 mm
5,1115 € - 7,5328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
Schwarz
Polypropylen
14.5 mm
3,3229 € - 7,1851 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.5 mm
Schwarz
11.0 mm
Polypropylen
20.6 mm
6,0991 € - 6,0991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.5 mm
Weiß
11.0 mm
Polypropylen
20.6 mm
  • von 2
Magnetschnapper 7.7 mm 23.6 mm Schwarz

10160879

Preisbereich
3,838 € - 3,838 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.3 mm
  • Gesamtlänge
    23.6 mm
  • Gesamtbreite
    7.7 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
Magnetschnapper 10.0 mm 64.0 mm 6.0 kg-f Weiß

10201664

Preisbereich
9,2845 € - 4,6887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    64.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS
Magnetschnapper 40.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Weiß

10201701

Preisbereich
6,3868 € - 3,2243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS
Magnetschnapper 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Schwarz

10201749

Preisbereich
9,8463 € - 4,4634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    64.0 mm
  • Gesamtbreite
    64.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS
Magnetschnapper 10.0 mm 39.5 mm Weiß

10272565

Preisbereich
6,032 € - 2,985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Weiß

10279199

Preisbereich
7,1851 € - 3,689 €

Lagerbestände
958 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Schwarz

10160787

Preisbereich
6,2657 € - 6,2657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Schwarz

10314319

Preisbereich
4,7427 € - 4,224 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Schwarz

10160831

Preisbereich
2,9633 € - 2,4491 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
Magnetschnapper 5.8 mm 12.6 mm Schwarz

10435274

Preisbereich
0,8736 € - 0,8736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.2 mm
  • Gesamtlänge
    12.6 mm
  • Gesamtbreite
    5.8 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Gehäusematerial
    POM
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Weiß

10279175

Preisbereich
4,5831 € - 2,1261 €

Lagerbestände
2036 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Schwarz

10314296

Preisbereich
11,0291 € - 4,0918 €

Lagerbestände
788 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Schwarz

10160794

Preisbereich
6,2516 € - 6,2516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Schwarz

10160817

Preisbereich
4,7427 € - 4,224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
Magnetschnapper 9.5 mm 39.7 mm Schwarz

10279182

Preisbereich
4,5831 € - 2,1261 €

Lagerbestände
2416 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    39.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Weiß

10160770

Preisbereich
6,2657 € - 6,2657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Magnetschnapper 10.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Schwarz

10201732

Preisbereich
6,3868 € - 3,2243 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Gehäusematerial
    ABS
Magnetschnapper 12.5. mm 54.0 mm Schwarz

10272572

Preisbereich
7,5328 € - 5,1115 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.5 mm
  • Gesamtlänge
    54.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Gehäusematerial
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Schwarz

10279205

Preisbereich
7,1851 € - 3,3229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
Magnetschnapper 11.0 mm 58.5 mm Weiß

10426616

Preisbereich
6,0991 € - 6,0991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.6 mm
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß